피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62431 - Pan head self drilling screw square recess - DIN 7504 M - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62431.prj},{NB=acton_624314,2X16},{REF=624314,2X16},{DXL=4.2x16},{MAT=Inox A2},{L=16.0},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{D3=3.100},{P=1.400},{DK1=8.000},{LG=7.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{K1=3.1},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
L
Nominal length
[mm]
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 624313,5X9,5
624313,5X9,5
3.5x9.5
Inox A2
9.5
3.5
6.9
2.60
Acton 624313,5X13
624313,5X13
3.5x13
Inox A2
13.0
3.5
6.9
2.60
Acton 624313,5X16
624313,5X16
3.5x16
Inox A2
16.0
3.5
6.9
2.60
Acton 624313,5X19
624313,5X19
3.5x19
Inox A2
19.0
3.5
6.9
2.60
Acton 624313,9X13
624313,9X13
3.9x13
Inox A2
13.0
3.9
7.5
2.80
Acton 624313,9X16
624313,9X16
3.9x16
Inox A2
16.0
3.9
7.5
2.80
Acton 624313,9X19
624313,9X19
3.9x19
Inox A2
19.0
3.9
7.5
2.80
Acton 624313,9X25
624313,9X25
3.9x25
Inox A2
25.0
3.9
7.5
2.80
Acton 624313,9X32
624313,9X32
3.9x32
Inox A2
32.0
3.9
7.5
2.80
Acton 624314,2X13
624314,2X13
4.2x13
Inox A2
13.0
4.2
8.2
3.05
Acton 624314,2X16
624314,2X16
4.2x16
Inox A2
16.0
4.2
8.2
3.05
Acton 624314,2X19
624314,2X19
4.2x19
Inox A2
19.0
4.2
8.2
3.05
Acton 624314,2X25
624314,2X25
4.2x25
Inox A2
25.0
4.2
8.2
3.05
Acton 624314,2X32
624314,2X32
4.2x32
Inox A2
32.0
4.2
8.2
3.05
Acton 624314,2X38
624314,2X38
4.2x38
Inox A2
38.0
4.2
8.2
3.05
Acton 624314,8X16
624314,8X16
4.8x16
Inox A2
16.0
4.8
9.5
3.55
Acton 624314,8X19
624314,8X19
4.8x19
Inox A2
19.0
4.8
9.5
3.55
Acton 624314,8X25
624314,8X25
4.8x25
Inox A2
25.0
4.8
9.5
3.55
Acton 624314,8X32
624314,8X32
4.8x32
Inox A2
32.0
4.8
9.5
3.55
Acton 624314,8X38
624314,8X38
4.8x38
Inox A2
38.0
4.8
9.5
3.55
Acton 624314,8X50
624314,8X50
4.8x50
Inox A2
50.0
4.8
9.5
3.55
Acton 624314,8X60
624314,8X60
4.8x60
Inox A2
60.0
4.8
9.5
3.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SC5 - Selfdrilling fastener for wood on metal
SFS
20.02.2024
70022030 - SUS Pan head Tapping Screw(4, AB)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
005317 - RP-TD-P REFABO Plus Sandwich Sandwich drilling screw, Ø 6.0 mm, Se...
REISSER
22.06.2023
Reference 62430 - Pan head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
008269 - RP-r REFABO Plus Drilling screw, Ø 6.3 mm, Sealing washer E16
REISSER
22.06.2023
Model 62441 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K - A...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DIN 7504 N - FN 392 - galvanized blue - Self-drilling screws with tapping s...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 62440 - Pan head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
005169 - RP-r REFABO Plus Drilling screw, Ø 4.8 mm, Sealing washer E14
REISSER
22.06.2023
Reference 62309 - Countersunk flat head chipboard screw half thread six lob...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
AMF 6894 - Clamping screw with a bonded pressure pad
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
28.02.2024
DIN 7996 H - Cross recessed half round head wood screws, form H
Fabory
13.02.2023
Modèle 212429 - Self drilling screw pan head Phillips recess - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 212441 - Self drilling screw hexagon head with flange - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성