피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62215 - Countersunk raised head machine screw cross recess Phillips - DIN 965 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/62215.prj},{NB=acton_622154X45},{REF=622154X45},{DXL=4x45},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{NENN=M4x45},{D=4.0},{D3=3.141},{P=0.700},{L=45},{DF=3.545},{A=1.400},{DK=8.400},{K=2.20},{K1=2.70},{R=1.000},{M=5.200},{LG=4.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 622152X4
622152X4
2x4
Inox A2
2.0
4
3.800
1.20
Acton 622152X5
622152X5
2x5
Inox A2
2.0
5
3.800
1.20
Acton 622152X6
622152X6
2x6
Inox A2
2.0
6
3.800
1.20
Acton 622152X8
622152X8
2x8
Inox A2
2.0
8
3.800
1.20
Acton 622152X10
622152X10
2x10
Inox A2
2.0
10
3.800
1.20
Acton 622152X12
622152X12
2x12
Inox A2
2.0
12
3.800
1.20
Acton 622152X16
622152X16
2x16
Inox A2
2.0
16
3.800
1.20
Acton 622152X20
622152X20
2x20
Inox A2
2.0
20
3.800
1.20
Acton 622152,5X4
622152,5X4
2.5x4
Inox A2
2.5
4
4.700
1.50
Acton 622152,5X5
622152,5X5
2.5x5
Inox A2
2.5
5
4.700
1.50
Acton 622152,5X6
622152,5X6
2.5x6
Inox A2
2.5
6
4.700
1.50
Acton 622152,5X8
622152,5X8
2.5x8
Inox A2
2.5
8
4.700
1.50
Acton 622152,5X10
622152,5X10
2.5x10
Inox A2
2.5
10
4.700
1.50
Acton 622152,5X12
622152,5X12
2.5x12
Inox A2
2.5
12
4.700
1.50
Acton 622152,5X16
622152,5X16
2.5x16
Inox A2
2.5
16
4.700
1.50
Acton 622152,5X20
622152,5X20
2.5x20
Inox A2
2.5
20
4.700
1.50
Acton 622153X4
622153X4
3x4
Inox A2
3.0
4
5.500
1.65
Acton 622153X5
622153X5
3x5
Inox A2
3.0
5
5.500
1.65
Acton 622153X6
622153X6
3x6
Inox A2
3.0
6
5.500
1.65
Acton 622153X8
622153X8
3x8
Inox A2
3.0
8
5.500
1.65
Acton 622153X10
622153X10
3x10
Inox A2
3.0
10
5.500
1.65
Acton 622153X12
622153X12
3x12
Inox A2
3.0
12
5.500
1.65
Acton 622153X16
622153X16
3x16
Inox A2
3.0
16
5.500
1.65
Acton 622153X20
622153X20
3x20
Inox A2
3.0
20
5.500
1.65
Acton 622153X25
622153X25
3x25
Inox A2
3.0
25
5.500
1.65
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 64214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidr...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidr...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
SFHS - Phillips Flat Head Screws
SAMLO
24.03.2023
Nut - Nut
Aircomp
03.04.2023
SLH - Socket Head Cap Screw (Low Head, Steel Type, Ferrosoferric Oxide Coat...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Reference 62217 - Pan head machine screw cross recess phillips - DIN 7985 -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 963 A - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split l...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
FHC-SS - Countersunk screw - DIN 7991 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2115 - 10.9, Zinklamellen beschichtet - Hexagon s...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 62441 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
02.08.2019
Reference 62304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성