피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62107 - Hexagon head with flange screw - DIN 6921 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/62107.prj},{NB=acton_621078X20},{REF=621078X20},{MAT=acier zingué blanc classe 8.8},{D=8},{D3=6.466},{P=1.25},{L=20},{S=13},{R=0.40},{K=8.1},{LS=0.400},{LG=4.0},{DC=18.000},{DW=15.800},{C=1.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
Acton 621076X10
621076X10
6x10
acier zingué blanc classe...
6
10
10
6.6
Acton 621076X12
621076X12
6x12
acier zingué blanc classe...
6
12
10
6.6
Acton 621076X16
621076X16
6x16
acier zingué blanc classe...
6
16
10
6.6
Acton 621076X20
621076X20
6x20
acier zingué blanc classe...
6
20
10
6.6
Acton 621076X25
621076X25
6x25
acier zingué blanc classe...
6
25
10
6.6
Acton 621076X30
621076X30
6x30
acier zingué blanc classe...
6
30
10
6.6
Acton 621076X40
621076X40
6x40
acier zingué blanc classe...
6
40
10
6.6
Acton 621076X50
621076X50
6x50
acier zingué blanc classe...
6
50
10
6.6
Acton 621078X16
621078X16
8x16
acier zingué blanc classe...
8
16
13
8.1
Acton 621078X20
621078X20
8x20
acier zingué blanc classe...
8
20
13
8.1
Acton 621078X25
621078X25
8x25
acier zingué blanc classe...
8
25
13
8.1
Acton 621078X30
621078X30
8x30
acier zingué blanc classe...
8
30
13
8.1
Acton 621078X40
621078X40
8x40
acier zingué blanc classe...
8
40
13
8.1
Acton 621078X50
621078X50
8x50
acier zingué blanc classe...
8
50
13
8.1
Acton 6210710X20
6210710X20
10x20
acier zingué blanc classe...
10
20
15
9.2
Acton 6210710X25
6210710X25
10x25
acier zingué blanc classe...
10
25
15
9.2
Acton 6210710X30
6210710X30
10x30
acier zingué blanc classe...
10
30
15
9.2
Acton 6210710X35
6210710X35
10x35
acier zingué blanc classe...
10
35
15
9.2
Acton 6210710X40
6210710X40
10x40
acier zingué blanc classe...
10
40
15
9.2
Acton 6210710X50
6210710X50
10x50
acier zingué blanc classe...
10
50
15
9.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
Reference 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 80007 - Serrated hex flange head cap screws (~DIN 6921), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
GN5337.3 - Stern handle bolt security
Berger Tools
26.04.2023
BN 2112 - Hex head flange screws / bolts, partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
20.02.2024
Reference 62107 - Hexagon head with flange screw - DIN 6921 - Stainless ste...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 41200 - Hex head flange screws / bolts partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
16.05.2024
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
SAE flange halves, standard series (3000 psi) single parts - Hole pattern t...
VOSS
11.04.2023
DIN ≈6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
DIN 508 - Nuts for T-slots (T-nuts)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
Reference 62201 - Hexagon socket head cap screw - DIN 912 - Stainless steel...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN ≈7500 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
DIN 6923 (ISO 4161) - FN 268 - 8, verzinkt gelb - Hexagon nuts with flange
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성