피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
712008 - BULKHEAD UNION TEE MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/712008.prj},{NB=A712008-15},{CODE=A712008-15},{FILENAME=A712008-15_01},{F=M22x1,5-6g},{B=28},{B1=21},{C=61},{C1=23},{C2=31},{CH=30},{D=},{F1=},{F2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
D
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
A712008-06
A712008-06
M12x1,5-6g
19
12
48
13
27
17
A712008-08
A712008-08
M14x1,5-6g
21
14
51
17
27
19
A712008-10
A712008-10
M16x1,5-6g
22
15
53
18
28
22
A712008-12
A712008-12
M18x1,5-6g
24
17
56
20
29
24
A712008-15
A712008-15
M22x1,5-6g
28
21
61
23
31
30
A712008-18
A712008-18
M26x1,5-6g
31
23,5
64
24
32,5
36
A712008-22
A712008-22
M30x2-6g
35
27,5
72
30
34,5
41
A712008-28
A712008-28
M36x2-6g
38
30,5
77
34
35,5
46
A712008-35
A712008-35
M45x2-6g
45
34,5
86
39
36,5
55
A712008-42
A712008-42
M52x2-6g
51
40
90
43
36
65
SA712008-0812
SA712008-0812
M14x1,5-6g
24
17
24
24
53
M14x1,5-6g
M18x1,5-6g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
dome lights
Ipf Electronic
09.01.2024
711511 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
07.05.2024
P9PL - LED lamp block
ABB Low Voltage & Systems
29.06.2023
2701783 - CSD-SL 200 YE
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
711555 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RET...
FOR Fittings
07.05.2024
711016 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
07.05.2024
711072 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 P...
FOR Fittings
06.05.2024
711544 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 614...
FOR Fittings
07.05.2024
711083 - BRANCH TEE MALE DIN L SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
711533 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAI...
FOR Fittings
07.05.2024
711049 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 614...
FOR Fittings
07.05.2024
711050 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RET...
FOR Fittings
07.05.2024
712503 - BULKHEAD UNION TEE MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
711005 - UNION TEE MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성