피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
711555 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/711555.prj},{NB=A711555-2533},{CODE=A711555-2533},{FILENAME=A711555-2533_01},{F=M36x2-6g},{F1=M36x2-6g},{F2=M33x2-6g},{B=42},{B1=30},{C=42},{C1=30},{D=59,5},{CH=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A711555-0814
A711555-0814
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
24
17
24
17
37
19
A711555-1016
A711555-1016
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
25
17,5
25
17,5
37
22
A711555-1218
A711555-1218
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
29
21,5
29
21,5
40,5
24
A711555-1622
A711555-1622
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
33
24,5
33
24,5
50
27
A711555-2533
A711555-2533
M36x2-6g
M36x2-6g
M33x2-6g
42
30
42
30
59,5
41
SA711555-081622
SA711555-081622
M16x1,5-6g
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
31
24
33
24,5
50
27
SA711555-081626
SA711555-081626
M16x1,5-6g
M24x1,5-6g
M26x1,5-6g
33
26
35
26,5
515
36
SA711555-0818
SA711555-0818
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
29
22
29
22
40,5
24
SA711555-160818
SA711555-160818
M24x1,5-6g
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
33
24,5
31
24
48,5
24
SA711555-200818
SA711555-200818
M30x2-6g
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
37
26,5
35
51
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
711588 - BRANCH TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
711533 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAI...
FOR Fittings
07.05.2024
711544 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 614...
FOR Fittings
07.05.2024
711511 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
07.05.2024
712008 - BULKHEAD UNION TEE MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
S6MK4 Adapter - Swivel nut branch tee
Parker
31.05.2022
R6MK4 Adapter - Swivel nut run tee
Parker
31.05.2022
511037 - BRANCH (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RIN...
FOR Fittings
07.05.2024
S8OMLO O-Lok - Male stud branch tee
Parker
31.05.2022
LEE-R EO - Adjustable locknut run tee
Parker
31.05.2022
711016 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
07.05.2024
711083 - BRANCH TEE MALE DIN L SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
707071 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PO...
FOR Fittings
06.05.2024
711137 - BANJO TEE MALE DIN L SERIES - MALE BSPP END WITH METAL/RUBBER RING
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성