피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
711533 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/711533.prj},{NB=A711533-1621},{CODE=A711533-1621},{FILENAME=A711533-1621_01},{F=M24x1,5-6g},{F1=M24x1,5-6g},{F2=G1/2-14 A GAS},{B=33},{B1=24,5},{C=33},{C1=24,5},{D=50},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A711533-0613
A711533-0613
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
23
16
23
16
37
19
A711533-0813
A711533-0813
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24
17
24
17
37
19
A711533-1017
A711533-1017
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
25
17,5
25
17,5
37
22
A711533-1217
A711533-1217
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
29
21,5
29
21,5
405
22
A711533-1421
A711533-1421
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
30
22
30
22
50
27
A711533-1426
A711533-1426
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
33
25
33
25
49
36
A711533-1621
A711533-1621
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
33
24,5
33
24,5
50
27
A711533-2026
A711533-2026
M30x2-6g
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
37
26,5
37
26,5
55
36
A711533-2533
A711533-2533
M36x2-6g
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
42
30
42
30
595
41
A711533-3042
A711533-3042
M42x2-6g
M42x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
49
35,5
49
35,5
62
50
A711533-3848
A711533-3848
M52x2-6g
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
57
41
57
41
66
60
SA711533-160621
SA711533-160621
M24x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
33
24,5
31
24
50
27
SA711533-1626
SA711533-1626
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
35
26,5
35
26,5
55
36
SA711533-2526
SA711533-2526
M36x2-6g
M36x2-6g
G3/4-14 A GAS
44
32
44
32
58
36
SA711533-302533
SA711533-302533
M42x2-6g
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
49
35,5
46
34
60
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
711511 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
07.05.2024
711500 - UNION TEE MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
713520 - RUN (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAININ...
FOR Fittings
07.05.2024
711555 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RET...
FOR Fittings
07.05.2024
MRO Adapter - Male female thread tee
Parker
31.05.2022
711544 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 614...
FOR Fittings
07.05.2024
711588 - BRANCH TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
712008 - BULKHEAD UNION TEE MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
711016 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
07.05.2024
711083 - BRANCH TEE MALE DIN L SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
707037 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
07.05.2024
S87OMLO O-Lok - Male stud run tee
Parker
31.05.2022
711072 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 P...
FOR Fittings
06.05.2024
707071 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PO...
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성