피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
707015 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707015.prj},{NB=A707015-3541},{CODE=A707015-3541},{FILENAME=A707015-3541_01},{F=M45x2-6g},{F1=1\"5/8-12 UN-2A},{B=45},{B1=34,5},{C=62},{CH=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A707015-0611
A707015-0611
M12x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
19
12
32.5
14
A707015-0814
A707015-0814
M14x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
21
14
37
19
A707015-1014
A707015-1014
M16x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
22
15
37
19
A707015-1019
A707015-1019
M16x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
25
18
39
22
A707015-1219
A707015-1219
M18x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
24
17
39
22
A707015-1522
A707015-1522
M22x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
28
21
50
27
A707015-1827
A707015-1827
M26x1,5-6g
1"1/16-12 UN-2A
31
23,5
55
32
A707015-2227
A707015-2227
M30x2-6g
1"1/16-12 UN-2A
35
27,5
55
32
A707015-2833
A707015-2833
M36x2-6g
1"5/16-12 UN-2A
38
30,5
59.5
38
A707015-2841
A707015-2841
M36x2-6g
1"5/8-12 UN-2A
43
35,5
62
50
A707015-3541
A707015-3541
M45x2-6g
1"5/8-12 UN-2A
45
34,5
62
50
A707015-4248
A707015-4248
M52x2-6g
1"7/8-12 UN-2A
51
40
66
55
SA707015-0811
SA707015-0811
M14x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
21
14
35.5
14
SA707015-0812
SA707015-0812
M14x1,5-6g
1/2-20 UNF-2A
21
36
36
17
SA707015-1011
SA707015-1011
M16x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
24
17
35
14
SA707015-1012
SA707015-1012
M16x1,5-6g
1/2-20 UNF-2A
24,5
16,5
37
17
SA707015-1214
SA707015-1214
M18x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
25
18
37
19
SA707015-1222
SA707015-1222
M18x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
27
20
50
27
SA707015-1519
SA707015-1519
M22x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
28
21
41
22
SA707015-1822
SA707015-1822
M26x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
31
23,5
51
27
SA707015-1833
SA707015-1833
M26x1,5-6g
1"5/16-12 UN-2A
36
28,5
55
38
SA707015-2827
SA707015-2827
M36x2-6g
1"1/16-12 UN-2A
39
31,5
59,5
32
SE707015-1011
SE707015-1011
M16x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
24
17
35
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
705000 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO ...
FOR Fittings
10.06.2024
702038 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
10.06.2024
707071 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PO...
FOR Fittings
06.06.2024
707532 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
10.06.2024
507065 - 90° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
307075 - 90° ELBOW HOSE BARB - BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
707048 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149...
FOR Fittings
10.06.2024
707729 - 90° ELBOW UNION SWIVEL NUT DIN S SERIES - SWIVEL NUT DIN S SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
707037 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
10.06.2024
YCLPFG - Coupling for Hydraulics - Elbow - PT/PF Tapped
Misumi
30.06.2021
VMTX Triple-Lok - 45° Male stud elbow
Parker
03.05.2022
711544 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 614...
FOR Fittings
10.06.2024
707587 - 90° ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
707686 - 90° ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC TAPER END
FOR Fittings
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성