피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
705077 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/705077.prj},{NB=A705077-2221},{CODE=A705077-2221},{FILENAME=A705077-2221_00},{F=M30x2-6g},{F1=G1/2-14 A GAS},{B=26},{B1=18,5},{C=46},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A705077-1217
A705077-1217
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
21
14
36.5
22
A705077-1513
A705077-1513
M22x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24
17
38.5
19
A705077-1521
A705077-1521
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
24
17
45
27
A705077-1821
A705077-1821
M26x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
26
18,5
50
27
A705077-2221
A705077-2221
M30x2-6g
G1/2-14 A GAS
26
18,5
46
27
A705077-2226
A705077-2226
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
26
18,5
50
36
A705077-2833
A705077-2833
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
31
23,5
52
41
A705077-3533
A705077-3533
M45x2-6g
G1"-11 A GAS
33
22,5
52
41
A705077-3542
A705077-3542
M45x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
33
22,5
53
50
A705077-4248
A705077-4248
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
38
27
53
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
713058 - SWIVEL RUN TEE MALE - FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
LTS-45FMC 45° Elbow Fixed Comp. Fitting, Ext. Thread
HellermannTyton
24.10.2022
407563 - 90° BRAZE OR WELD-ON SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
705549 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETA...
FOR Fittings
07.05.2024
V5OMLO O-Lok - 45° male stud elbow
Parker
31.05.2022
705109 - 45° ELBOW SWIVEL NUT DIN L
FOR Fittings
06.05.2024
705066 - 45° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
705561 - 45° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
705572 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PO...
FOR Fittings
06.05.2024
706002 - 45° BULKHEAD UNION ELBOW MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
705538 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149...
FOR Fittings
07.05.2024
705605 - 45° ELBOW SWIVEL NUT DIN S
FOR Fittings
06.05.2024
705505 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO ...
FOR Fittings
07.05.2024
706507 - 45° BULKHEAD UNION ELBOW MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성