피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702863 - UNION STRAIGHT SWIVEL NUT DIN S - SWIVEL NUT DIN S
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702863.prj},{NB=A702863-2012},{CODE=A702863-2012},{FILENAME=A702863-2012_00},{F=M30x2-6g},{F1=M20x1,5-6g},{A=51},{CH=36},{CH1=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A702863-06
A702863-06
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
37
17
17
A702863-08
A702863-08
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
37
19
19
A702863-1006
A702863-1006
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
36
22
17
A702863-1008
A702863-1008
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
38
19
19
A702863-10
A702863-10
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
37
22
22
A702863-1208
A702863-1208
M20x1,5-6g
M16x1,5-6g
40
24
19
A702863-1210
A702863-1210
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
41
24
22
A702863-12
A702863-12
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
43
24
24
A702863-14
A702863-14
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
46
27
27
A702863-1610
A702863-1610
M24x1,5-6g
M18x1,5-6g
41
30
22
A702863-1612
A702863-1612
M24x1,5-6g
M20x1,5-6g
44
30
24
A702863-16
A702863-16
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
45
30
30
A702863-2012
A702863-2012
M30x2-6g
M20x1,5-6g
51
36
24
A702863-2016
A702863-2016
M30x2-6g
M24x1,5-6g
51
36
30
A702863-20
A702863-20
M30x2-6g
M30x2-6g
59
36
36
A702863-2516
A702863-2516
M36x2-6g
M24x1,5-6g
54
46
30
A702863-2520
A702863-2520
M36x2-6g
M30x2-6g
58
46
36
A702863-25
A702863-25
M36x2-6g
M36x2-6g
54
46
46
A702863-3016
A702863-3016
M42x2-6g
M24x1,5-6g
61
50
30
A702863-3020
A702863-3020
M42x2-6g
M30x2-6g
61
50
36
A702863-3025
A702863-3025
M42x2-6g
M36x2-6g
62
50
46
A702863-30
A702863-30
M42x2-6g
M42x2-6g
62
50
50
A702863-3820
A702863-3820
M52x2-6g
M30x2-6g
67
60
36
A702863-3825
A702863-3825
M52x2-6g
M36x2-6g
67
60
46
A702863-3830
A702863-3830
M52x2-6g
M42x2-6g
68
60
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
701618 - BLANKING PLUG DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
711500 - UNION TEE MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
702104 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RET...
FOR Fittings
07.05.2024
702500 - UNION MALEDIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
702368 - UNION STRAIGHT SWIVEL NUT DIN L - SWIVEL NUT DIN L
FOR Fittings
06.05.2024
707060 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
F5OHAO Adapter - Straight thread union
Parker
31.05.2022
701070 - NUT L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
Model 5275 - Male / female bearing swivel union - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
713058 - SWIVEL RUN TEE MALE - FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
7062 - MORB-MBSPP Straight
Brennan Industries
28.01.2021
EA - Straight adaptors with 60° taper, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
10.02.2022
XGEV-..SR-WD - Straight male adaptor connectors, profile sealing ring form ...
EXMAR
28.03.2023
EGE-R-ED EO - Swivel connector
Parker
11.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성