피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702764 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702764.prj},{NB=A702764-1621},{CODE=A702764-1621},{FILENAME=A702764-1621_00},{F=M24x1,5-6g},{F1=1/2-14 NPTF},{A=46},{B=18,5},{D=19},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702764-0610
A702764-0610
M14x1,5-6g
1/8-27 NPTF
28
11
10
14
A702764-0613
A702764-0613
M14x1,5-6g
1/4-18 NPTF
35
13,5
14,5
17
A702764-0617
A702764-0617
M14x1,5-6g
3/8-18 NPTF
33
11,5
14,5
19
A702764-0621
A702764-0621
M14x1,5-6g
1/2-14 NPTF
42
16
19
22
A702764-0813
A702764-0813
M16x1,5-6g
1/4-18 NPTF
35
13,5
14,5
17
A702764-0817
A702764-0817
M16x1,5-6g
3/8-18 NPTF
35
13,5
14,5
19
A702764-0821
A702764-0821
M16x1,5-6g
1/2-14 NPTF
42
16
19
22
A702764-1013
A702764-1013
M18x1,5-6g
1/4-18 NPTF
35
13
14,5
19
A702764-1017
A702764-1017
M18x1,5-6g
3/8-18 NPTF
35
13
14,5
19
A702764-1021
A702764-1021
M18x1,5-6g
1/2-14 NPTF
42
15,5
19
22
A702764-1213
A702764-1213
M20x1,5-6g
1/4-18 NPTF
37
15
14,5
22
A702764-1217
A702764-1217
M20x1,5-6g
3/8-18 NPTF
37
15
14,5
22
A702764-1221
A702764-1221
M20x1,5-6g
1/2-14 NPTF
42
15,5
19
22
A702764-1226
A702764-1226
M20x1,5-6g
3/4-14 NPTF
44
17,5
19
30
A702764-1417
A702764-1417
M22x1,5-6g
3/8-18 NPTF
39
16,5
14,5
24
A702764-1421
A702764-1421
M22x1,5-6g
1/2-14 NPTF
44
17
19
24
A702764-1617
A702764-1617
M24x1,5-6g
3/8-18 NPTF
39
16
14,5
27
A702764-1621
A702764-1621
M24x1,5-6g
1/2-14 NPTF
46
18,5
19
27
A702764-1626
A702764-1626
M24x1,5-6g
3/4-14 NPTF
48
20,5
19
32
A702764-1633
A702764-1633
M24x1,5-6g
1"-11 1/2 NPTF
51
18,5
24
36
A702764-2021
A702764-2021
M30x2-6g
1/2-14 NPTF
48
18,5
19
32
A702764-2026
A702764-2026
M30x2-6g
3/4-14 NPTF
48
18,5
19
32
A702764-2033
A702764-2033
M30x2-6g
1"-11 1/2 NPTF
55
20,5
24
36
A702764-2042
A702764-2042
M30x2-6g
1"1/4-11 1/2 NPTF
56
16
24,5
36
A702764-2521
A702764-2521
M36x2-6g
1/2-14 NPTF
52
18
19
41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Double nipple - Thread: Whitworth tube thread, cylindrical, sealing by prof...
VOSS
11.04.2023
701070 - NUT L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
711566 - SWIVEL BRANCH TEE MALE - FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
702159 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SE...
FOR Fittings
07.05.2024
Model 5424 - Butt welding union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
1404 - MP-FPS Straight
Brennan Industries
28.01.2021
701102 - NUT LL SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
Series 065611 - Double nippels
Lechler
03.11.2023
Double nipple reduction - Male thread on both sides: Whitworth pipe thread,...
VOSS
11.04.2023
ST 16 Double nipples - DME
D-M-E
22.05.2024
XGEV-..SR - Straight male adaptor connectors, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
28.03.2023
NPFC-DS - Double nipple
Festo
26.09.2023
FNS - Double screw nipple
CKD
13.07.2023
FDN Double nipples - DME
D-M-E
22.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성