피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702731 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702731.prj},{NB=A702731-2021},{CODE=A702731-2021},{FILENAME=A702731-2021_02},{F=M30x2-6g},{F1=G1/2-14 A GAS},{A=46},{B=19,5},{D=16},{CH=32},{WPBAR=420}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
WPBAR
Working pressure
[bar]
A702731-0813
A702731-0813
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
34
15
12
19
630
A702731-0821
A702731-0821
M16x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
37
14
16
27
420
A702731-1013
A702731-1013
M18x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
34
19
12
19
630
A702731-1017
A702731-1017
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
34,5
15
12
22
630
A702731-1217
A702731-1217
M20x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
33,5
14
12
22
630
A702731-1413
A702731-1413
M22x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
37
17
12
24
630
A702731-1617
A702731-1617
M24x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
39,5
19
12
27
630
A702731-1621
A702731-1621
M24x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
43,5
19
16
27
420
A702731-1626
A702731-1626
M24x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
45
19,5
17
36
420
A702731-2021
A702731-2021
M30x2-6g
G1/2-14 A GAS
46
19,5
16
32
420
A702731-2026
A702731-2026
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
47,5
20
17
36
420
A702731-2033
A702731-2033
M30x2-6g
G1"-11 A GAS
49
18,5
20
41
420
A702731-2042
A702731-2042
M30x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
53
22,5
20
50
280
A702731-2526
A702731-2526
M36x2-6g
G3/4-14 A GAS
51,5
22,5
17
41
420
A702731-2533
A702731-2533
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
51
19
20
41
420
A702731-3033
A702731-3033
M42x2-6g
G1"-11 A GAS
57
23,5
20
46
420
A702731-3042
A702731-3042
M42x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
52,5
19
20
50
280
A702731-3842
A702731-3842
M52x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
60
24
20
55
280
A702731-3848
A702731-3848
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
60
24
20
60
280
A702731-0817_A
A702731-0817_A
M16x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
34,5
12
12
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
102034 - CONNECTOR MALE JIC - BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
702236 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.06.2024
701519 - NUT S SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
Straight male stud couplings S-series, DIN 2353 Form B - Thread: Whitworth ...
VOSS
11.04.2023
Welding nipple with O-ring sealing, ISO 8434-1-WDNP Form A - Welding stud w...
VOSS
11.04.2023
702072 - WELDING NIPPLE WITH O.R. DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
Double nipple reduction - Male thread on both sides: Whitworth pipe thread,...
VOSS
11.04.2023
X-A-FormA - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Straight male stud couplings ISO 8434-1-SDS Form B - Male thread: Whitwort...
VOSS
11.04.2023
XGEV-..SR-WD - Straight male adaptor connectors, profile sealing ring form ...
EXMAR
28.03.2023
EA - Straight adaptors with 60° taper, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
10.02.2022
E30460 - Mounting adapters
ifm_electronic
23.04.2024
BO-..A L/S - Adaptor set for flared tubes
EXMAR
11.05.2022
F 114 R ( ISO 8434-6) - Adaptors; Reducing Adaptor BSP cylindrical 60°
VOSS
14.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성