피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702698 - BLANKING PLUG DIN S WITH PRESSUTE TEST PORT
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702698.prj},{NB=A702698-1413},{CODE=A702698-1413},{FILENAME=A702698-1413_00},{F=M22x1,5-6g},{F1=1/4 Gas},{A=31},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702698-0610
A702698-0610
M14x1,5-6g
1/8 Gas
24
17
A702698-0810
A702698-0810
M16x1,5-6g
1/8 Gas
24
19
A702698-1013
A702698-1013
M18x1,5-6g
1/4 Gas
30
22
A702698-1213
A702698-1213
M20x1,5-6g
1/4 Gas
31
24
A702698-1413
A702698-1413
M22x1,5-6g
1/4 Gas
31
27
A702698-1613
A702698-1613
M24x1,5-6g
1/4 Gas
31
30
A702698-2013
A702698-2013
M30x2-6g
1/4 Gas
34
36
A702698-2513
A702698-2513
M36x2-6g
1/4 Gas
35,5
46
A702698-3013
A702698-3013
M42x2-6g
1/4 Gas
37
50
A702698-3813
A702698-3813
M52x2-6g
1/4 Gas
43,5
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
502212 - STRAIGHT CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - PRESSURE TEST PORT BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
702917 - MANOMETER CONNECTOR FEMALE BSPP - SWIVEL NUT DIN S
FOR Fittings
06.05.2024
302181 - CONNECTOR FEMALE BPS - MALE BPS TAPER ISO 7-1 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
RS-... - Reducing adaptors, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
10.02.2022
702896 - STRAIGHT CONNECTOR BSPP ISO 1179-1 PORT - MALE DIN S
FOR Fittings
07.05.2024
RNR - Banjos; Inch thread
VOSS
13.03.2024
C-RI-WD - Reducing - Extension socket with internal thread
Conexa
02.08.2013
XGR-..L - Straight reducing connectors
EXMAR
03.03.2023
XGAV-..LR - Straight female adaptor connectors
EXMAR
03.03.2023
102407 - STRAIGHT UNION FITTING MALE/FEMALE JIC 37° CONE + BSP PORT FOR PRE...
FOR Fittings
06.05.2024
XGAV-..SR - Straight female adaptor connectors
EXMAR
03.03.2023
702885 - STRAIGHT CONNECTOR METRIC PARALLEL ISO 9974-1 PORT - MALE DIN S
FOR Fittings
07.05.2024
Long reducing adapters
Riegler
16.11.2015
XGAV-..LM/SM - Straight female adaptor connectors
EXMAR
03.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성