피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702643 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH ELASTOMER SEAL ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702643.prj},{NB=A702643-2533},{CODE=A702643-2533},{FILENAME=A702643-2533_00},{F=M36x2-6g},{F1=M33x2-6g},{A=53},{B=23},{D=18},{CH=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702643-0610
A702643-0610
M14x1,5-6g
M10x1-6g
26,5
11,5
8
14
A702643-0612
A702643-0612
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
32
13
12
17
A702643-0812
A702643-0812
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
34
15
12
17
A702643-0814
A702643-0814
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
34
15
12
19
A702643-1012
A702643-1012
M18x1,5-6g
M12x1,5-6g
34
14,5
12
19
A702643-1014
A702643-1014
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
34
14,5
12
19
A702643-1016
A702643-1016
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
34,5
14,5
12
22
A702643-1018
A702643-1018
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
36,5
17
12
24
A702643-1218
A702643-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
36,5
17
12
24
A702643-1418
A702643-1418
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
36,5
14,5
12
24
A702643-1420
A702643-1420
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
41
19
14
27
A702643-1622
A702643-1622
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
41
18,5
14
27
A702643-1627
A702643-1627
M24x1,5-6g
M27x2-6g
44
19,5
16
32
A702643-2027
A702643-2027
M30x2-6g
M27x2-6g
47
20,5
16
32
A702643-2033
A702643-2033
M30x2-6g
M33x2-6g
51,5
23
18
41
A702643-2533
A702643-2533
M36x2-6g
M33x2-6g
53
23
18
41
A702643-3042
A702643-3042
M42x2-6g
M42x2-6g
57
23,5
20
50
A702643-3848
A702643-3848
M52x2-6g
M48x2-6g
64
26
22
55
SA702643-0810
SA702643-0810
M16x1,5-6g
M10x1-6g
28,5
12
8
17
SA702643-0816
SA702643-0816
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
35,5
16,5
12
22
SA702643-0826
SA702643-0826
M16x1,5-6g
M26x1,5-6g
40
17
16
32
SA702643-1027
SA702643-1027
M18x1,5-6g
M27x2-6g
43
19,5
16
32
SA702643-1212
SA702643-1212
M20x1,5-6g
M12x1,5-6g
34
14,5
12
22
SA702643-1214
SA702643-1214
M20x1,5-6g
M14x1,5-6g
35
15,5
12
22
SA702643-1216
SA702643-1216
M20x1,5-6g
M16x1,5-6g
36
16,5
16,5
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EDKL - Nipples with universal taper, straight
EXMAR
09.02.2022
EAGK - Male adaptor nipples BSPT, with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
702852 - STRAIGHT END STUD MALE DIN S - METRIC END WITH METALLIC SEAL FOR I...
FOR Fittings
07.05.2024
702050 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING ...
FOR Fittings
07.05.2024
GE-M-ED EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
202200 - CONNECTOR MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
702148 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH ELASTOMER SEAL ISO ...
FOR Fittings
07.05.2024
Straight male stud coupling L-series, ISO 8434-1SDS Form E - Thread: metric...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung S-Reihe, SDSC Form E - Thread: metric fine t...
VOSS
11.04.2023
702049 - (SDS) CONNECTOR MALE 24° L SERIES - METRIC THREAD O.R. ISO 6419
FOR Fittings
07.05.2024
707060 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
EDKR - Tapered nipples, straight, for fittings with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
ECES - Male adaptor nipples with 24° taper, for tube fittings
EXMAR
02.06.2021
EDKOL - Tapered nipples, straight, for fittings with 24° taper
EXMAR
02.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성