피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702368 - UNION STRAIGHT SWIVEL NUT DIN L - SWIVEL NUT DIN L
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702368.prj},{NB=A702368-1812},{CODE=A702368-1812},{FILENAME=A702368-1812_00},{F=M26x1,5-6g},{F1=M18x1,5-6g},{A=42},{CH=32},{CH1=22},{WPBAR=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
WPBAR
Working pressure
[bar]
A702368-06
A702368-06
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
35
14
14
500
A702368-0806
A702368-0806
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
35
17
14
500
A702368-08
A702368-08
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
35
17
17
500
A702368-1006
A702368-1006
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
35
19
14
500
A702368-1008
A702368-1008
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
35
19
17
500
A702368-10
A702368-10
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
36
19
19
500
A702368-1206
A702368-1206
M18x1,5-6g
M12x1,5-6g
35
22
14
400
A702368-1208
A702368-1208
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
36
22
17
400
A702368-1210
A702368-1210
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
36
22
19
400
A702368-12
A702368-12
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
37
22
22
400
A702368-1508
A702368-1508
M22x1,5-6g
M14x1,5-6g
39
27
17
400
A702368-1510
A702368-1510
M22x1,5-6g
M16x1,5-6g
39
27
19
400
A702368-1512
A702368-1512
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
40
27
22
400
A702368-15
A702368-15
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
43
27
27
400
A702368-1810
A702368-1810
M26x1,5-6g
M16x1,5-6g
41
32
19
400
A702368-1812
A702368-1812
M26x1,5-6g
M18x1,5-6g
42
32
22
400
A702368-1815
A702368-1815
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
43
32
27
400
A702368-18
A702368-18
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
43
32
32
400
A702368-2212
A702368-2212
M30x2-6g
M18x1,5-6g
46
36
22
250
A702368-2215
A702368-2215
M30x2-6g
M22x1,5-6g
48
36
27
250
A702368-2218
A702368-2218
M30x2-6g
M26x1,5-6g
47
36
32
250
A702368-22
A702368-22
M30x2-6g
M30x2-6g
48
36
36
250
A702368-2818
A702368-2818
M36x2-6g
M26x1,5-6g
46
41
32
250
A702368-2822
A702368-2822
M36x2-6g
M30x2-6g
46
41
36
250
A702368-28
A702368-28
M36x2-6g
M36x2-6g
46
41
41
250
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
702049 - (SDS) CONNECTOR MALE 24° L SERIES - METRIC THREAD O.R. ISO 6419
FOR Fittings
10.06.2024
702863 - UNION STRAIGHT SWIVEL NUT DIN S - SWIVEL NUT DIN S
FOR Fittings
06.06.2024
707004 - 90° ELBOW UNION MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
F5OHAO Adapter - Straight thread union
Parker
31.05.2022
703007 - BULKHEAD UNION MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
713058 - SWIVEL RUN TEE MALE - FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
XGEV-..SM - Straight male adaptor connectors, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
28.03.2023
Model 5275 - Male / female bearing swivel union - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
F3MP4 Adapter - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
XGEV-..SR-WD - Straight male adaptor connectors, profile sealing ring form ...
EXMAR
28.03.2023
202024 - CONNECTOR MALE METRIC DIN 3852 - METRIC DIN 3852
FOR Fittings
10.06.2024
711061 - SWIVEL BRANCH TEE MALE - FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
707060 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
707565 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성