피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
513012 - RUN (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/513012.prj},{NB=SA513012-101912},{CODE=SA513012-101912},{FILENAME=SA513012-101912_02},{F=11/16-16 UN-2A},{F1=13/16-16 UN-2A},{F2=3/4-16 UNF-2A},{B=26,5},{B1=28},{C=40,5},{CH=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A513012-0611
A513012-0611
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
7/16-20 UNF-2A
21,5
21.5
32,5
16
A513012-061910
A513012-061910
9/16-18 UNF-2A
11/16-16 UN-2A
3/4-16 UNF-2A
25
26,5
40,5
24
A513012-1014
A513012-1014
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
9/16-18 UNF-2A
25
25
37
19
A513012-101916
A513012-101916
11/16-16 UN-2A
1"-14 UNS-2A
3/4-16 UNF-2A
29
33,5
48
24
A513012-1219
A513012-1219
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
3/4-16 UNF-2A
28
28
40,5
24
A513012-1622
A513012-1622
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
7/8-14 UNF-2A
33,5
33,5
50
27
A513012-2027
A513012-2027
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
1"1/16-12 UN-2A
37,5
37,5
55
35
A513012-204125
A513012-204125
1"3/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
1"5/8-12 UN-2A
44
44,5
62
50
A513012-204132
A513012-204132
1"3/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
1"5/8-12 UN-2A
44
44,5
62
50
A513012-2533
A513012-2533
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
1"5/16-12 UN-2A
42
42
60
41
A513012-3241
A513012-3241
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
1"5/8-12 UN-2A
45
45
62
50
A513012-3848
A513012-3848
2"-12 UN-2A
2"-12 UN-2A
1"7/8-12 UN-2A
49
49
66
55
SA513012-0614
SA513012-0614
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
23,5
23.5
37
19
SA513012-1011
SA513012-1011
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
7/16-20 UNF-2A
25
25
35
16
SA513012-101912
SA513012-101912
11/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
3/4-16 UNF-2A
26,5
28
40,5
24
SA513012-1214
SA513012-1214
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
9/16-18 UNF-2A
28
28
36,5
19
SA513012-1019
SA513012-1019
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
3/4-16 UNF-2A
26,5
26.5
40,5
24
SA513012-1222
SA513012-1222
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
7/8-14 UNF-2A
31
31
50
27
SA513012-1227
SA513012-1227
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
1"1/16-12 UN-2A
33,5
33.5
51.5
35
SA513012-2019
SA513012-2019
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
3/4-16 UNF-2A
37,5
37,5
47
24
SA513012-202725
SA513012-202725
1"3/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
1"1/16-12 UN-2A
41
42
59
35
SA513012-2033
SA513012-2033
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
1"5/16-12 UN-2A
41,5
41,5
60
41
SA513012-252720
SA513012-252720
1"7/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
1"1/16-12 UN-2A
42
41,5
59
35
SA513012-2527
SA513012-2527
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
1"1/16-12 UN-2A
42
42
59
35
SA513012-253006
SA513012-253006
1"7/16-12 UN-2A
9/16-18 UNF-2A
1"3/16-12 UN-2A
42
35
55
35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
502212 - STRAIGHT CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - PRESSURE TEST PORT BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
102342 - MANOMETER CONNECTOR MALE JIC - FEMALE BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
R5OMLO O-Lok - Male stud run tee
Parker
31.05.2022
513034 - RUN (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성