피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
502201 - CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502201.prj},{NB=A502201-1622},{CODE=A502201-1622},{FILENAME=A502201-1622_01},{F=1\"-14 UNS-2A},{F1=M22x1,5-6g},{A=66,5},{B=37,5},{D=13,5},{CH=27},{CH1=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A502201-0610
A502201-0610
9/16-18 UNF-2A
M10x1-6g
45
23,5
8,5
17
17
A502201-0612
A502201-0612
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6g
46,5
23,5
9,5
17
17
A502201-1014
A502201-1014
11/16-16 UN-2A
M14x1,5-6g
49,5
28
9,5
19
22
A502201-1016
A502201-1016
11/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
50,5
28
11
22
22
A502201-1018
A502201-1018
11/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
54,5
27
14
24
22
A502201-1218
A502201-1218
13/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
60
33
12,5
24
24
A502201-1222
A502201-1222
13/16-16 UN-2A
M22x1,5-6g
61
33
13,5
27
24
A502201-1622
A502201-1622
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
66,5
37,5
13,5
27
30
A502201-1627
A502201-1627
1"-14 UNS-2A
M27x2-6g
70
37,5
16,5
32
30
A502201-2027
A502201-2027
1"3/16-12 UN-2A
M27x2-6g
75,5
41,5
16,5
32
36
A502201-2033
A502201-2033
1"3/16-12 UN-2A
M33x2-6g
80
41,5
16,5
41
36
A502201-2530
A502201-2530
1"7/16-12 UN-2A
M30x2-6g
74
43,5
17
41
41
A502201-2533
A502201-2533
1"7/16-12 UN-2A
M33x2-6g
83
43,5
16,5
41
41
A502201-3242
A502201-3242
1"11/16-12 UN-2A
M42x2-6g
83,5
44
17
50
50
A502201-3248
A502201-3248
1"11/16-12 UN-2A
M48x2-6g
86
44
19,5
55
50
A502201-3848
A502201-3848
2"-12 UN-2A
M48x2-6g
86
44
19,5
55
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
202244 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
F3HMG5 Adapter - Female swivel connector
Parker
31.05.2022
Mod. GA - Piston Rod
Camozzi
16.05.2024
8501, 8503, UP8501, UP8503
Hammond Valve
30.06.2021
8511, 8513, UP8511, UP8513
Hammond Valve
09.02.2023
6.13 inch - BALL VALVE TYPE: DIL
VDL
23.02.2023
HP3M Adapter - Hexagon head plug
Parker
31.05.2022
8911, UP8911
Hammond Valve
30.06.2021
FF33M Adapter - Male nipple
Parker
31.05.2022
HMP4 Adapter - Union
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성