피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
502146 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502146.prj},{NB=A502146-3248},{CODE=A502146-3248},{FILENAME=A502146-3248_00},{F=1\"11/16-12 UN-2A},{F1=G1\"1/2-11 A GAS},{A=57,5},{B=17,5},{D=22},{CH=55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A502146-0610
A502146-0610
9/16-18 UNF-2A
G1/8-28 A GAS
26
10
8
17
A502146-0613
A502146-0613
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
30,5
10
12
19
A502146-0613F08
A502146-0613F08
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
30,5
10
12
19
A502146-1013
A502146-1013
11/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
31,5
11
12
19
A502146-1013F10
A502146-1013F10
11/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
31,5
11
12
19
A502146-1017-V
A502146-1017-V
11/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
33,5
11
12
22
A502146-1017
A502146-1017
11/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
33,5
11
12
22
A502146-1017F10
A502146-1017F10
11/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
33,5
11
12
22
A502146-1017F12
A502146-1017F12
11/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
33,5
11
12
22
A502146-1013F25
A502146-1013F25
11/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
31,5
11
12
19
A502146-1021
A502146-1021
11/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
37
11
14
27
A502146-1210
A502146-1210
13/16-16 UN-2A
G1/8-28 A GAS
32
13
8
22
A502146-1217
A502146-1217
13/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
34,5
13
12
22
A502146-1221
A502146-1221
13/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
38,5
13
14
27
A502146-1617
A502146-1617
1"-14 UNS-2A
G3/8-19 A GAS
43
15,5
12
27
A502146-1621
A502146-1621
1"-14 UNS-2A
G1/2-14 A GAS
41
15,5
14
27
A502146-1626
A502146-1626
1"-14 UNS-2A
G3/4-14 A GAS
44,5
15,5
16
32
A502146-2021
A502146-2021
1"3/16-12 UN-2A
G1/2-14 A GAS
44
17
14
32
A502146-2026
A502146-2026
1"3/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
46
17
16
32
A502146-2033
A502146-2033
1"3/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
49,5
17
18
41
A502146-2526
A502146-2526
1"7/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
52
17,5
16
38
A502146-2533V
A502146-2533V
1"7/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
50
17,5
18
41
A502146-2533CHS
A502146-2533CHS
1"7/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
50
17,5
18
41
A502146-2533
A502146-2533
1"7/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
50
17,5
18
41
A502146-2542
A502146-2542
1"7/16-12 UN-2A
G1"1/4-11 A GAS
53,5
17,5
20
50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
502168 - CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179...
FOR Fittings
07.05.2024
511004 - UNION TEE MALE ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
502003 - UNION MALE ORFS - ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
502223 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
511037 - BRANCH (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RIN...
FOR Fittings
07.05.2024
202123 - CONNECTOR MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
102265 - REDUCER MALE - FEMALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
501112 - SLEEVE
FOR Fittings
06.05.2024
502025 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1...
FOR Fittings
07.05.2024
502014 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
WD FKM - Profile sealing rings FKM for male adaptor threads, sealing form E...
EXMAR
28.03.2023
F5OMLO O-Lok - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
202321 - CONNECTOR MALE BSP - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
Double nipple reduction - Male thread on both sides: Whitworth pipe thread,...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성