您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
502036 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502036.prj},{NB=SA502036-1210},{CODE=SA502036-1210},{FILENAME=SA502036-1210_01},{F=13/16-16 UN-2A},{F1=M10x1-6g},{A=33,5},{B=13},{D=8,5},{CH=22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A502036-0610
A502036-0610
9/16-18 UNF-2A
M10x1-6g
27
10
8,5
17
A502036-0612
A502036-0612
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6g
28,5
10
9,5
17
A502036-1014
A502036-1014
11/16-16 UN-2A
M14x1,5-6g
32
11
9,5
19
A502036-1016
A502036-1016
11/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
33,5
11
11
22
A502036-1212
A502036-1212
13/16-16 UN-2A
M12x1,5-6g
35
13
11
24
A502036-1222
A502036-1222
13/16-16 UN-2A
M22x1,5-6g
39,5
13
13,5
27
A502036-1218
A502036-1218
13/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
38
13
12,5
24
A502036-1620
A502036-1620
1"-14 UNS-2A
M20x1,5-6g
41
15,5
15,5
27
A502036-1622
A502036-1622
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
42
15,5
13,5
27
A502036-1627
A502036-1627
1"-14 UNS-2A
M27x2-6g
47
15,5
16,5
32
A502036-1633
A502036-1633
A502036-2027
A502036-2027
1"3/16-12 UN-2A
M27x2-6g
48,5
17
16,5
32
A502036-2033
A502036-2033
1"3/16-12 UN-2A
M33x2-6g
51,5
17
16,5
41
A502036-2533
A502036-2533
1"7/16-12 UN-2A
M33x2-6g
52
17,5
16,5
41
A502036-2542
A502036-2542
1"7/16-12 UN-2A
M42x2-6g
54,5
17,5
17
50
A502036-3242
A502036-3242
1"11/16-12 UN-2A
M42x2-6g
54,5
17,5
17
50
A502036-3248
A502036-3248
1"11/16-12 UN-2A
M48x2-6g
57
17,5
19,5
55
A502036-3848
A502036-3848
2"-12 UN-2A
M48x2-6g
57
17,5
19,5
55
SA502036-0614
SA502036-0614
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
29,5
10
9,5
19
SA502036-0616
SA502036-0616
9/16-18 UNF-2A
M16x1,5-6g
32,5
10
11
22
SA502036-1010
SA502036-1010
11/16-16 UN-2A
M10x1-6g
30,5
11
8,5
19
SA502036-1012
SA502036-1012
11/16-16 UN-2A
M12x1,5-6g
32
11
9,5
19
SA502036-0618
SA502036-0618
9/16-18 UNF-2A
M18x1,5-6g
35
10
12,5
24
SA502036-1018
SA502036-1018
11/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
36
11
12,5
24
SA502036-1020
SA502036-1020
11/16-16 UN-2A
M20x1,5-6g
36
11
14
27
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表