피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
407574 - 90° BRAZE OR WELD-ON COUNTERPAD SAE 6000 PSI FLANGE METRIC THREAD
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/407574.prj},{NB=A407574-1922},{CODE=A407574-1922},{FILENAME=A407574-1922_00},{F=DN22},{A=50,8},{B=23,8},{C=M10},{I=21},{T=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
I
[mm]
T
[mm]
A407574-1216
A407574-1216
DN16
40,49
18,24
M8
15
28
A407574-1218
A407574-1218
DN18
40,49
18,24
M8
15
28
A407574-1220
A407574-1220
DN20
40,49
18,24
M8
15
28
A407574-1920
A407574-1920
DN20
50,8
23,8
M10
21
36
A407574-1922
A407574-1922
DN22
50,8
23,8
M10
21
36
A407574-1925
A407574-1925
DN25
50,8
23,8
M10
21
36
A407574-2525
A407574-2525
DN25
57,15
27,76
M12
25
41
A407574-2527
A407574-2527
DN27
57,15
27,76
M12
25
41
A407574-2530
A407574-2530
DN30
57,15
27,76
M12
25
41
A407574-2532
A407574-2532
DN32
57,15
27,76
M12
25
41
A407574-3232
A407574-3232
DN32
66,68
31,75
M14
29
47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성