피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
407211 - 90° (ADJ) MALE ORFS - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/407211.prj},{NB=A407211-2520},{CODE=A407211-2520},{FILENAME=A407211-2520_01},{F=1\"3/16-12 UN-2A},{A=52,37},{B=26,19},{I=54},{I1=61}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
A407211-1210
A407211-1210
11/16-16 UN-2A
38,1
17,48
42
46
A407211-1212
A407211-1212
13/16-16 UN-2A
38,1
17,48
42
48
A407211-1216
A407211-1216
1"-14 UNS-2A
38,1
17,48
42
50
A407211-1916
A407211-1916
1"-14 UNS-2A
47,63
22,23
52
57
A407211-1920
A407211-1920
1"3/16-12 UN-2A
47,63
22,23
52
59
A407211-2520
A407211-2520
1"3/16-12 UN-2A
52,37
26,19
54
61
A407211-2525
A407211-2525
1"7/16-12 UN-2A
52,37
26,19
54
61
A407211-3225
A407211-3225
1"7/16-12 UN-2A
58,72
30,18
56
65
A407211-3232
A407211-3232
1"11/16-12 UN-2A
58,72
30,18
56
65
A407211-3832
A407211-3832
1"11/16-12 UN-2A
69,85
35,71
61
72
A407211-3838
A407211-3838
2"-12 UN-2A
69,85
35,71
61
75
SA407211-2512
SA407211-2512
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
507087 - 90° ELBOW CONNECTOR MALE ORFS - TIG BUTTWELD
FOR Fittings
06.05.2024
401018 - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
507009 - 90° ELBOW MALE ORFS - ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
407716 - 90° (ADJ) MALE ORFS - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
507108 - 90° ELBOW MALE ORFS - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
507032 - 90° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
507010 - 90° ELBOW MALE ORFS - SWIVEL NUT ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
507021 - 90° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PO...
FOR Fittings
07.05.2024
1704-FG - MJ-Flange 90° Code 61
Brennan Industries
28.01.2021
1700 - MJ-FLANGE Straight Code 61
Brennan Industries
28.01.2021
1804 - MJ-Flange 90° Code 62
Brennan Industries
28.01.2021
1804-FG - MJ-Flange 90° Code 62
Brennan Industries
28.01.2021
FS1804-FG - MFS-Flange 90° Code 62
Brennan Industries
28.01.2021
407002 - 90° (ADJ) MALE JIC - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성