피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
407068 - 90° BRAZE OR WELD-ON SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/407068.prj},{NB=A407068-2532},{CODE=A407068-2532},{FILENAME=A407068-2532_00},{F=DN32},{A=52,37},{B=26,19},{C=11},{I=21},{T=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
I
[mm]
T
[mm]
A407068-1216
A407068-1216
DN16
38,1
17,48
9
15
28
A407068-1218
A407068-1218
DN18
38,1
17,48
9
15
28
A407068-1220
A407068-1220
DN20
38,1
17,48
9
15
28
A407068-1920
A407068-1920
DN20
47,63
22,23
11
18
32
A407068-1922
A407068-1922
DN22
47,63
22,23
11
18
32
A407068-1925
A407068-1925
DN25
47,63
22,23
11
18
32
A407068-2525
A407068-2525
DN25
52,37
26,19
11
21
36
A407068-2527
A407068-2527
DN27
52,37
26,19
11
21
36
A407068-2530
A407068-2530
DN30
52,37
26,19
11
21
36
A407068-2532
A407068-2532
DN32
52,37
26,19
11
21
36
A407068-3232
A407068-3232
DN32
58,72
30,18
11,5
25
41
A407068-3235
A407068-3235
DN35
58,72
30,18
11,5
25
41
A407068-3238
A407068-3238
DN38
58,72
30,18
11,5
25
41
A407068-3838
A407068-3838
DN38
69,85
35,71
13,5
29
47
A407068-3842
A407068-3842
DN42
69,85
35,71
13,5
29
47
A407068-3848
A407068-3848
DN48
69,85
35,71
13,5
29
47
SA407068-1212
SA407068-1212
DN12
38,1
17,48
9
15
28
SA407068-1916
SA407068-1916
DN16
47,63
22,23
11
18
32
SA407068-2534
SA407068-2534
DN34
52,37
26,19
11
21
36
SA407068-3243
SA407068-3243
DN43
58,72
30,18
11,5
25
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1966-61 - SAE Port Block 90° Elbow Code 61 - Flat Face
Brennan Industries
26.01.2021
1935-61 - Flat Socket Block Pipe Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1929-61 - SAE Port Block - Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1927-61 - NPTF Port Block - Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
28.01.2021
PEFF-G EO - SAE 90° 4 bolt flange with BSPP thread
Parker
31.05.2022
407079 - 90° BRAZE OR WELD-ON COUNTERPAD SAE 3000 PSI FLANGE METRIC THREAD
FOR Fittings
06.06.2024
AFS / AFX - SAE-90° Socket weld flange
HAVIT
21.12.2023
407082 - 90° BRAZE OR WELD-ON COUNTERPAD SAE 3000 PSI FLANGE UNC THREAD
FOR Fittings
06.06.2024
407563 - 90° BRAZE OR WELD-ON SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
AFS / AFX - SAE-90° threaded flange BSPP
HAVIT
21.12.2023
PAFS-90S EO - SAE 90° 4 bolt flange (socket weld)
Parker
31.05.2022
PAFG-90L EO - SAE 90° 4 bolt flange with O-Lok® ORFS end
Parker
31.05.2022
402008 - STRAIGHT MALE JIC - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
402305 - COUNTER FLANGE SAE 3000 PSI WITH BRAZE ON HOUSING FOR INCH TUBES
FOR Fittings
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성