피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
402086 - STRAIGHT (ADJ )BRAZE OR WELD-ON SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/402086.prj},{NB=A402086-5150},{CODE=A402086-5150},{FILENAME=A402086-5150_00},{A=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A402086-1216
A402086-1216
15
A402086-1218
A402086-1218
15
A402086-1220
A402086-1220
46
A402086-1920
A402086-1920
20
A402086-1925
A402086-1925
20
A402086-1927
A402086-1927
20
A402086-1932
A402086-1932
52
A402086-2525
A402086-2525
20
A402086-2527
A402086-2527
20
A402086-2532
A402086-2532
20
A402086-2535
A402086-2535
56
A402086-3232
A402086-3232
20
A402086-3235
A402086-3235
20
A402086-3238
A402086-3238
20
A402086-3242
A402086-3242
56
A402086-3842
A402086-3842
22
A402086-3845
A402086-3845
58
A402086-5148
A402086-5148
22
A402086-5150
A402086-5150
22
A402086-5154
A402086-5154
22
A402086-5156
A402086-5156
22
A402086-6357
A402086-6357
22
A402086-6360
A402086-6360
22
A402086-6361
A402086-6361
22
A402086-6363
A402086-6363
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
401007 - SAE 3000 PSI SPLIT FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
LKB Manual 2-Inch - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
401018 - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
2.2.2.S.3 ASME BPE - Aseptic threaded connecting piece (male part) DIN 1186...
KST
05.12.2023
Modèle 62151 - Welding male part DIN 11864-1 form A - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
701519 - NUT S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
SNYRN - Sanitary Pipe Fittings - Weld-On Threaded - Sanitary Adapter Fittin...
Misumi
29.05.2023
707509 - 90° ELBOW UNION MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
Modèle R8-110 - Butée à billes à simple effet - Série 51000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
LKB Manual obsolete - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
402008 - STRAIGHT MALE JIC - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
DKOR ( ISO12151-1 / ISO 8434-6) - BSP Females 60° Cone with O- Ring
VOSS
13.03.2024
A.4MACML - MACON MALES TO WELD Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
Clamp Ferrule - ISO 2852
Alfa Laval
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성