피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
402043 - BRAZE OR WELD-ON COUNTERPAD SAE 3000 PSI FLANGE UNC THREAD
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/402043.prj},{NB=A402043-1927},{CODE=A402043-1927},{FILENAME=A402043-1927_00},{F=DN27},{A=47,63},{B=22,23},{C=3/8-16 UNC},{I=15},{T=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
I
[mm]
T
[mm]
A402043-1216
A402043-1216
DN16
38,1
17,48
5/16-18 UNC
14
23
A402043-1218
A402043-1218
DN18
38,1
17,48
5/16-18 UNC
14
23
A402043-1220
A402043-1220
DN20
38,1
17,48
5/16-18 UNC
14
23
A402043-1920
A402043-1920
DN20
47,63
22,23
3/8-16 UNC
15
25
A402043-1922
A402043-1922
DN22
47,63
22,23
3/8-16 UNC
15
25
A402043-1925
A402043-1925
DN25
47,63
22,23
3/8-16 UNC
15
25
A402043-1927
A402043-1927
DN27
47,63
22,23
3/8-16 UNC
15
25
A402043-2525
A402043-2525
DN25
52,37
26,19
3/8-16 UNC
17
28
A402043-2527
A402043-2527
DN27
52,37
26,19
3/8-16 UNC
17
28
A402043-2530
A402043-2530
DN30
52,37
26,19
3/8-16 UNC
17
28
A402043-2532
A402043-2532
DN32
52,37
26,19
3/8-16 UNC
17
28
A402043-3232
A402043-3232
DN32
58,72
30,18
7/16-14 UNC
21
33
A402043-3235
A402043-3235
DN35
58,72
30,18
7/16-14 UNC
21
33
A402043-3238
A402043-3238
DN38
69,85
35,71
7/16-14 UNC
24
33
A402043-3842
A402043-3842
DN42
69,85
35,71
1/2-13 UNC
24
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HF - SAE-split flange - flat
HAVIT
21.12.2023
402031 - BRAZE OR WELD-ON SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
402042 - BRAZE OR WELD-ON COUNTERPAD SAE 3000 PSI FLANGE METRIC THREAD
FOR Fittings
06.06.2024
1929-61 - SAE Port Block - Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1930-61 - SAE Port Block - Code 61 (Flat Face)
Brennan Industries
26.01.2021
GFS / GFX - SAE-Socket weld flange companion
HAVIT
21.12.2023
GFS / GFX - SAE-butt weld flange companion - schedule 40
HAVIT
21.12.2023
402240 - STRAIGHT SAE FLANGE 3000 PSI WITH BSPP FEMALE PORT
FOR Fittings
06.06.2024
401018 - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
402174 - STRAIGHT MALEORFS - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
PAFS-B EO - SAE Straight 4 bolt flange (butt weld)
Parker
31.05.2022
402019 - STRAIGHT MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
F37 - Flare flange | SAE 3000/ISO 6162-1 footprint
Parker
19.04.2024
SFCE / SFCE-X - SAE-Flange adapter BSPP thread
HAVIT
21.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성