307031 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
Push-on hose adjustable connectors and plugs
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/3_varie/307031.prj},{NB=A307031-42},{CODE=A307031-42},{FILENAME=A307031-42_01},{F=G1\"1/4-11 A GAS},{F1=G1\"1/4-11 A GAS},{B=55,5},{C=61},{CH=50},{CH1=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A307031-13
A307031-13
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
28,5
31.5
19
19
A307031-17
A307031-17
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
35
36.5
22
22
A307031-21
A307031-21
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
43
40
27
27
A307031-23
A307031-23
5/8-14 A GAS
5/8-14 A GAS
45
45
30
30
A307031-26
A307031-26
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
46
49
36
36
A307031-33
A307031-33
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
48,5
52.5
41
41
A307031-42
A307031-42
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
55,5
61
50
50
A307031-48
A307031-48
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
59,5
67
60
60
SA307031-1713
SA307031-1713
G3/8-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
36,5
34.5
22
19
SA307031-1721
SA307031-1721
G3/8-19 A GAS
G1/2-14 A GAS
40
43
22
27
SA307031-2113
SA307031-2113
SA307031-2126
SA307031-2126
G1/2-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
45
50
27
36
SA307031-2133
SA307031-2133
G1/2-14 A GAS
G1"-11 A GAS
46
52,5
27
41
SA307031-2633
SA307031-2633
G3/4-14 A GAS
G1"-11 A GAS
50
52,5
36
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
207030 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
07.05.2024
707532 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
07.05.2024
I.CMF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows MALE / FEMALE Stai...
FG INOX
16.02.2017
WEE-..LR - Adjustable male adaptor elbow fittings with counter nut, sealing...
EXMAR
28.03.2023
707037 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
07.05.2024
EMK4 Adapter - Union elbow
Parker
31.05.2022
207173 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT BSP - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 119...
FOR Fittings
07.05.2024
6809-NWO-FG - MAORB-FJS 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
302334 - BSP ADAPTER MALEWITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS - FEMALE BSPP
FOR Fittings
07.05.2024
6807-NWO-FG - MAORB-MAORB 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
Fittings Mod.2021 and Mod. 2020
Camozzi
16.05.2024
507032 - 90° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
KFV - Swivel Elbow
SMC
28.09.2023
707565 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성