피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
302411 - CONNECTOR FEMALE BSPP - MALE BSPP BONDED ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
Push-on hose adjustable connectors and plugs
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/3_varie/302411.prj},{NB=A302411-2621},{CODE=A302411-2621},{FILENAME=A302411-2621_02},{A=43},{CH=36},{B=14},{F=G1/2-14 A GAS},{F1=G3/4-14 GAS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
B
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A302411-1010
A302411-1010
22
17
8
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
A302411-1013
A302411-1013
26,5
19
12
G1/4-19 A GAS
G1/8-28 A GAS
A302411-1310
A302411-1310
29,5
19
8
G1/8-28 A GAS
G1/4-19 A GAS
A302411-1313
A302411-1313
32
19
12
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
A302411-1317
A302411-1317
30
22
12
G3/8-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
A302411-1321
A302411-1321
24
27
14
G1/2-14 A GAS
G1/4-19 A GAS
A302411-1713
A302411-1713
33
22
12
G1/4-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
A302411-1717
A302411-1717
32,5
22
12
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
A302411-1721
A302411-1721
32
27
14
G1/2-14 A GAS
G3/8-19 A GAS
A302411-1726
A302411-1726
30
32
16
G3/4-14 A GAS
G3/8-19 A GAS
A302411-1733
A302411-1733
32
41
19
G1"-11 A GAS
G3/8-19 A GAS
A302411-2113
A302411-2113
38
27
12
G1/4-19 A GAS
G1/2-14 GAS
A302411-2117
A302411-2117
38
27
12
G3/8-19 A GAS
G1/2-14 GAS
A302411-2121
A302411-2121
40
27
14
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 GAS
A302411-2123
A302411-2123
40
27
16
G5/8-14 A GAS
G1/2-14 GAS
A302411-2126
A302411-2126
38
32
16
G3/4-14 A GAS
G1/2-14 GAS
A302411-2133
A302411-2133
38
41
18
G1"-11 A GAS
G1/2-14 GAS
A302411-2142
A302411-2142
35
50
20
G1"1/4-11 A GAS
G1/2-14 GAS
A302411-2321
A302411-2321
41
27
14
G1/2-14 A GAS
G5/8-14 GAS
A302411-2323
A302411-2323
41
27
16
G5/8-14 A GAS
G5/8-14 GAS
A302411-2621
A302411-2621
43
36
14
G1/2-14 A GAS
G3/4-14 GAS
A302411-2623
A302411-2623
45
36
16
G5/8-14 A GAS
G3/4-14 GAS
A302411-2626
A302411-2626
44
36
16
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 GAS
A302411-2633
A302411-2633
42
41
18
G1"-11 A GAS
G3/4-14 GAS
A302411-3321
A302411-3321
48
41
14
G1/2-14 A GAS
G1"-11 GAS
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
302334 - BSP ADAPTER MALEWITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS - FEMALE BSPP
FOR Fittings
10.06.2024
102353 - CONNECTOR MALE JIC - MALE BSPP 60° ISO 8434-6 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
0507 Adapter - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
107039 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
10.06.2024
202057 - BRAZE ON CONNECTOR MALE BSP
FOR Fittings
06.06.2024
F 130 R ( ISO 8434-6) - Components BSP cylindrical 60°
VOSS
14.04.2021
202211 - UNION MALE BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.06.2024
202309 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 ...
FOR Fittings
10.06.2024
210012 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING ...
FOR Fittings
10.06.2024
I.AMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L BSP FEMA...
FG INOX
16.02.2017
302004 - BRAZE ON BANJO - BPS BOLT
FOR Fittings
06.06.2024
Modèle 5298 - Male BSPP / Female BSP adapter - Stainlees steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
13.05.2024
301120 - EXTENDED STRAIGHT ADAPTER BSP PORT - BSP 60° CONE FOR BONDED SEAL
FOR Fittings
06.06.2024
302455 - CONNECTOR FEMALE BSPP - MALE BSPP WITH METAL TO METAL ISO 1179 POR...
FOR Fittings
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성