피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
302367 - UNION STRAIGHT FEMALE PORT BSP
FOR Fittings
Push-on hose adjustable connectors and plugs
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/3_varie/302367.prj},{NB=A302367-2617},{CODE=A302367-2617},{FILENAME=A302367-2617_00},{F=G3/4-14 A GAS},{F1=G3/8-19 GAS},{A=35},{CH=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A302367-10
A302367-10
G1/8-28 GAS
G1/8-28 GAS
19
14
A302367-1310
A302367-1310
G1/4-19 GAS
G1/8-28 GAS
30
19
A302367-13
A302367-13
G1/4-19 GAS
G1/4-19 GAS
28
17
A302367-1710
A302367-1710
G3/8-19 A GAS
G1/8-28 GAS
25
22
A302367-1713
A302367-1713
G3/8-19 A GAS
G1/4-19 GAS
28
22
A302367-17
A302367-17
G3/8-19 GAS
G3/8-19 GAS
28
22
A302367-2113
A302367-2113
G1/2-14 A GAS
G1/4-19 GAS
34
27
A302367-2117
A302367-2117
G1/2-14 A GAS
G3/8-19 GAS
33
27
A302367-2321
A302367-2321
G1/2-14 A GAS
G5/8-14 GAS
37
30
A302367-23
A302367-23
G5/8-14 A GAS
35
A302367-2617
A302367-2617
G3/4-14 A GAS
G3/8-19 GAS
35
32
A302367-2621
A302367-2621
G1/2-14 A GAS
G3/4-14 GAS
40
32
A302367-26
A302367-26
G3/4-14 GAS
G3/4-14 GAS
37
36
A302367-3321
A302367-3321
G1/2-14 A GAS
G1"-11 GAS
39
41
A302367-3326
A302367-3326
G3/4-14 A GAS
G1"-11 GAS
39
41
A302367-21
A302367-21
G1/2-14 GAS
G1/2-14 GAS
33
27
A302367-33
A302367-33
G1"-11 GAS
G1"-11 GAS
42
41
A302367-4233
A302367-4233
G1"-11 GAS
G1"1/4-11 GAS
45
50
A302367-42
A302367-42
G1"1/4-11 GAS
G1"1/4-11 GAS
47
50
A302367-4842
A302367-4842
G1"1/4-11 GAS
G1"1/2-11 GAS
50
60
A302367-48
A302367-48
G1"1/2-11 GAS
G1"1/2-11 GAS
52
60
A302367-6048
A302367-6048
G2"-11 A GAS
G1"1/2-11 GAS
56
75
A302367-60
A302367-60
G2"-11 A GAS
G2"-11 A GAS
60
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BK02 - Extender (F/F)
HPS International
01.02.2021
Model 5136 - Unions conical seat (casting) Female / Female - Stainless stee...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
302235 - UNION FEMALE BSP ISO 7-1 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
GG44M Adapter - Female thread coupling
Parker
31.05.2022
I.M_G - ISO Threaded unions and accessories BSP COUPLINGS DIN 2986 Stainles...
FG INOX
25.04.2023
I.FFP_G - ISO Threaded unions Flat seat machined BSP FEMALE / FEMALE Stain...
FG INOX
16.02.2017
202409 - STRAIGHT UNION FITTING MALE/FEMALE BPS + BSP PORT FOR PRESSURE TES...
FOR Fittings
06.06.2024
DS-A-WD - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
202013 - CONNECTOR MALE BSP - METRIC DIN 3852
FOR Fittings
10.06.2024
Model 5325 - Female / female union NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
WSB42_43 - 60 cone sealing transition joint/British BSP thread/straight hea...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DKR 45 (ISO 12151-6 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone
VOSS
13.03.2024
Unidirectional valves Series VNR
Camozzi
11.06.2024
Non-return valve, both sides with inch thread - Both threads: Whitworth tub...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성