피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
302103 - CONNECTOR BARB HOSE - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
Push-on hose adjustable connectors and plugs
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/3_varie/302103.prj},{NB=SA302103-1913},{CODE=SA302103-1913},{FILENAME=SA302103-1913_00},{F=G1/4-19 A GAS},{A=47},{B=26},{D=12},{CH=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A302103-1017
A302103-1017
G3/8-19 A GAS
38,5
18
12
24
A302103-1213
A302103-1213
G1/4-19 A GAS
40
19,5
10
19
A302103-1517
A302103-1517
G3/8-19 A GAS
41
20,5
10
24
A302103-1617
A302103-1617
G3/8-19 A GAS
41
20,5
12
24
A302103-1821
A302103-1821
G1/2-14 A GAS
50
26
12
27
A302103-2026
A302103-2026
G3/4-14 A GAS
56
28
14
36
A302103-2517
A302103-2517
G3/8-19 A GAS
50,5
29,5
11
27
A302103-2533
A302103-2533
G1"-11 A GAS
60
29,5
15,5
41
A302103-3242
A302103-3242
G1"1/4-11 A GAS
64
30
17,5
50
A302103-3848
A302103-3848
G1"1/2-11 A GAS
70
32
19,5
55
E302103-1933
E302103-1933
G1"-11 A GAS
60
28
18,5
41
SA302103-0710
SA302103-0710
G1/8-28 A GAS
33
18
8
14
SA302103-0813
SA302103-0813
G1/4-19 A GAS
38,5
18
12
19
SA302103-1010
SA302103-1010
G1/8-28 A GAS
30
15
8
14
SA302103-1013
SA302103-1013
G1/4-19 A GAS
38,5
18
12
19
SA302103-1217
SA302103-1217
G3/8-19 A GAS
40
19,5
12
24
SA302103-1221
SA302103-1221
G1/2-14 A GAS
43,5
19,5
14
27
SA302103-1233
SA302103-1233
G1"-11 A GAS
50
19,5
18
41
SA302103-1317
SA302103-1317
G3/8-19 A GAS
40
19,5
12
24
SA302103-1417
SA302103-1417
G3/8-19 A GAS
41
20,5
10
24
SA302103-1521
SA302103-1521
G1/2-14 A GAS
45
21
12
27
SA302103-1526
SA302103-1526
G3/4-14 A GAS
48,5
20,5
14
36
SA302103-1621
SA302103-1621
G1/2-14 A GAS
44,5
20,5
14
27
SA302103-1913
SA302103-1913
G1/4-19 A GAS
47
26
12
22
SA302103-1917
SA302103-1917
G3/8-19 A GAS
46,5
26
12
24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N-..-P- - barbed hose fitting
Festo
26.09.2023
302125 - CONNECTOR BARB HOSE - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
302093 - CONNECTOR BARB HOSE - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
I.AH_G - ISO Threaded unions Hose barb adapters HEXAGON BSP MALE HOSE BARBS...
FG INOX
16.02.2017
B227 - Male Hose Adaptor, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
SO 50511 NPT - Male adaptor hose nozzle NPT
SERTO
11.03.2024
XESS-..LM-WD/SM-WD - Male adaptor standpipe connectors, profile sealing rin...
EXMAR
28.03.2023
302114 - CONNECTOR BARB HOSE - NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
RO - Rubber links
Gamavuoto
23.04.2024
Fitting A19 Connector with cylindrical gasket
Metalwork
21.07.2022
Modèle 5558 - Male threaded connection fluted cylindrical gas with flange t...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.11.2020
ART.119 - Male hose adapter + O-Ring
Pneumax
14.04.2022
SO 40511 - Male adaptor hose nozzle R
SERTO
11.03.2024
307053 - 90° (ADJ) ELBOW HOSE BARB - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성