피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
301054 - METRIC INT. HEX PLUG
FOR Fittings
Push-on hose adjustable connectors and plugs
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/3_varie/301054.prj},{NB=A301054-25},{CODE=A301054-25},{FILENAME=A301054-25_01},{F=M25x1,5-6g},{A=20},{B=16},{D=32},{CH=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A301054-10
A301054-10
M10x1
11
8
14
5
A301054-12
A301054-12
M12x1,5
15
12
17
6
A301054-14
A301054-14
M14x1,5
15
12
19
6
A301054-16
A301054-16
M16x1,5
15
12
21
8
A301054-18
A301054-18
M18x1,5
16
12
23
8
A301054-20
A301054-20
M20x1,5
18
14
25
10
A301054-22
A301054-22
M22x1,5
18
14
27
10
A301054-25
A301054-25
M25x1,5-6g
20
16
32
12
A301054-26
A301054-26
M26x1,5
20
16
31
12
A301054-27
A301054-27
M27x2
21
16
32
12
A301054-30
A301054-30
M30x1,5
20
15,5
36
17
SA301054-12X175
SA301054-12X175
M12x1,75
15
12
17
6
SA301054-12X1
SA301054-12X1
M12x1
15
12
17
6
SA301054-24
SA301054-24
M24x1,5
18
14
29
12
SA301054-28
SA301054-28
M28x1,5
20
16
36
12
SA301054-56
SA301054-56
M56x2
25
20
64
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
301032 - SAE UNF-UN INT. HEX PLUG ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
502069 - REDUCING MALE ORFS - FEMALE ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
Plug RU9
Metalwork
21.07.2022
GP Blanking screws - GP Blanking screws
VOSS
14.04.2021
Plug Mod. 6900
Camozzi
16.05.2024
301010 - BSPP EXT. HEX PLUG
FOR Fittings
06.05.2024
102265 - REDUCER MALE - FEMALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
301021 - METRIC EXT. HEX PLUG
FOR Fittings
06.05.2024
301043 - BSPP INT. HEX PLUG
FOR Fittings
06.05.2024
Modèle 34-391 - Bouchon d'huile acier 6 pans creux
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
DIN 908 - ELESA-Plugs with hexagon socket
Elesa
13.05.2024
F 114 R ( ISO 8434-6) - Adaptors; Reducing Adaptor BSP cylindrical 60°
VOSS
14.04.2021
2532 - Reducing nipples
Kern
26.02.2019
DIN 908 - Steel, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성