피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
207074- 90° (SHORT ADJ) ELBOW MALE METRIC - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/207074.prj},{NB=A207074-1816},{CODE=A207074-1816},{FILENAME=A207074-1816_00},{CH=22},{B=31,5},{F=M18x1,5-6g},{D=36,5},{F1=M16x1,5-6g}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CH
Hexagonal key
[mm]
B
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A207074-1210
A207074-1210
14
24
M12x1,5-6g
27,5
M10x1-6g
A207074-1212
A207074-1212
17
24
M12x1,5-6g
24
M12x1,5-6g
A207074-1214
A207074-1214
19
27
M12x1,5-6g
31,5
M14x1,5-6g
A207074-1412
A207074-1412
17
27
M14x1,5-6g
31,5
M12x1,5-6g
A207074-1414
A207074-1414
19
27
M14x1,5-6g
32,5
M14x1,5-6g
A207074-1416
A207074-1416
22
28,5
M14x1,5-6g
36,5
M16x1,5-6g
A207074-1614
A207074-1614
19
31,5
M16x1,5-6g
33,5
M14x1,5-6g
A207074-1616
A207074-1616
22
31,5
M16x1,5-6g
36,5
M16x1,5-6g
A207074-1618
A207074-1618
24
31,5
M16x1,5-6g
39
M18x1,5-6g
A207074-1816
A207074-1816
22
31,5
M18x1,5-6g
36,5
M16x1,5-6g
A207074-1818
A207074-1818
24
31,5
M18x1,5-6g
39
M18x1,5-6g
A207074-1822
A207074-1822
27
36,5
M18x1,5-6g
43
M22x1,5-6g
A207074-2218
A207074-2218
24
36,5
M22x1,5-6g
39,5
M18x1,5-6g
A207074-2222
A207074-2222
27
36,5
M22x1,5-6g
43
M22x1,5-6g
A207074-2226
A207074-2226
36
39,5
M22x1,5-6g
49
M26x1,5-6g
A207074-2622
A207074-2622
27
42
M26x1,5-6g
45,5
M22x1,5-6g
A207074-2626
A207074-2626
36
42
M26x1,5-6g
49
M26x1,5-6g
A207074-2627
A207074-2627
32
42
M26x1,5-6g
51,5
M27x2-6g
A207074-2633
A207074-2633
41
44,5
M26x1,5-6g
52
M33x2-6g
A207074-3027
A207074-3027
32
46
M30x1,5-6g
52
M27x2-6g
A207074-3033
A207074-3033
36
46
M30x1,5-6g
52
M33x2-6g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DPZ-plus - 3-Finger Centric Gripper - Sealed universal gripper
SCHUNK
14.03.2024
Adjustable elbow coupling with locking nut ISO 6149 - Metallic fine thread ...
VOSS
11.04.2023
WEE-..LM - Adjustable male adaptor elbow fittings with counter nut, sealing...
EXMAR
28.03.2023
DPG-plus - 2-finger parallel gripper - Sealed universal gripper
SCHUNK
29.12.2022
FS7205-NWO-FG - MFS-MMAORB 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
207139 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
207041 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RIN...
FOR Fittings
07.05.2024
713047 - RUN (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
07.05.2024
711049 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 614...
FOR Fittings
07.05.2024
707059 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETA...
FOR Fittings
07.05.2024
707048 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149...
FOR Fittings
07.05.2024
707532 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
07.05.2024
107161 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
207205 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성