피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
205027 - 45° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/205027.prj},{NB=A205027-2321},{CODE=A205027-2321},{FILENAME=A205027-2321_01},{F=G5/8-14 A GAS},{F1=G1/2-14 A GAS},{B=28},{D=38},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A205027-1010
A205027-1010
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
20
26
14
A205027-1013
A205027-1013
G1/8-28 A GAS
G1/4-19 A GAS
21
28
19
A205027-1313-V
A205027-1313-V
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
21
28
19
A205027-1313
A205027-1313
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
21
28
19
A205027-1317
A205027-1317
G1/4-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
22
33
22
A205027-1713
A205027-1713
G3/8-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
25
30
19
A205027-1717-V
A205027-1717-V
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
25
33
22
A205027-1717
A205027-1717
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
25
33
22
A205027-1721
A205027-1721
G3/8-19 A GAS
G1/2-14 A GAS
25,5
38
27
A205027-1726
A205027-1726
G3/8-19 A GAS
G3/4-14 A GAS
27
44
36
A205027-2117
A205027-2117
G1/2-14 A GAS
G3/8-19 A GAS
28
35
22
A205027-2121
A205027-2121
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
28
38
27
A205027-2126
A205027-2126
G1/2-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
30
44
36
A205027-2321
A205027-2321
G5/8-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
28
38
27
A205027-2326
A205027-2326
G5/8-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
30
44
36
A205027-2621
A205027-2621
G3/4-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
32
40
27
A205027-2626
A205027-2626
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
32
44
36
A205027-2633
A205027-2633
G3/4-14 A GAS
G1"-11 A GAS
35
47
41
A205027-3326
A205027-3326
G1"-11 A GAS
G3/4-14 A GAS
37
47
36
A205027-3333
A205027-3333
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
37
47
41
A205027-3342
A205027-3342
G1"-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
39
49
50
A205027-4233
A205027-4233
G1"1/4-11 A GAS
G1"-11 A GAS
40,5
485
41
A205027-4242
A205027-4242
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
40
49
50
A205027-4248
A205027-4248
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
45
485
60
A205027-4848
A205027-4848
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
45
49
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DKR 45 (ISO 12151-6 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone
VOSS
13.03.2024
EMK4 Adapter - Union elbow
Parker
31.05.2022
210012 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING ...
FOR Fittings
07.05.2024
RNR - Banjos; Inch thread
VOSS
13.03.2024
V4OMLO O-Lok - 45° male stud elbow
Parker
31.05.2022
105026 - 45° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
07.05.2024
202123 - CONNECTOR MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
205104 - 45° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING...
FOR Fittings
07.05.2024
205038 - 45° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RIN...
FOR Fittings
07.05.2024
205171 - 45° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
105114 - CONNECTOR 45° FEMALE JIC 37° - MALE NPTF TAPER SAE 475 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
207030 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
07.05.2024
V4OMX Triple-Lok - 45° Male stud elbow
Parker
31.05.2022
F3MK4 Adapter - Male stud connector
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성