피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
202343 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/202343.prj},{NB=A202343-2121},{CODE=A202343-2121},{FILENAME=A202343-2121_02},{A=54},{CH=27},{B=15,5},{F=G1/2-14 A GAS},{D=27},{CH1=22},{F1=G1/2-14 A GAS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
B
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A202343-1313
A202343-1313
41
19
16,5
G1/4-19 A GAS
16,5
19
G1/4-19 A GAS
A202343-1717
A202343-1717
46
22
19
G3/8-19 A GAS
19
22
G3/8-19 A GAS
A202343-2121
A202343-2121
54
27
15,5
G1/2-14 A GAS
27
22
G1/2-14 A GAS
A202343-2626
A202343-2626
64,5
32
26
G3/4-14 A GAS
26
32
G3/4-14 A GAS
A202343-3333
A202343-3333
73
41
30
G1"-11 A GAS
30
41
G1"-11 A GAS
A202343-4242
A202343-4242
80,5
50
33
G1"1/4-11 A GAS
33
50
G1"1/4-11 A GAS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
202002 - UNION BSP -BSP
FOR Fittings
06.05.2024
207128 - 90° ELBOW UNION MALE BSP -SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.05.2024
202211 - UNION MALE BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.05.2024
102056 - CONNECTOR MALE JIC - BSPP WITH METAL TO METAL SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
H6MK4 Adapter - Swivel nut union
Parker
31.05.2022
102177 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
207250 - 90° ELBOW SWIVEL FEMALE BPS - SWIVEL FEMALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
101011 - NUT
FOR Fittings
06.05.2024
102034 - CONNECTOR MALE JIC - BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
Glycerine-filled pressure gauges, connection on bottom
Riegler
18.11.2015
213084 - SWIVEL NUT RUN TEE BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.05.2024
207007 - 90° ELBOW UNION MALE BSP -BSP
FOR Fittings
06.05.2024
202013 - CONNECTOR MALE BSP - METRIC DIN 3852
FOR Fittings
07.05.2024
202167 - CONNECTOR MALE BSP - NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성