피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
202057 - BRAZE ON CONNECTOR MALE BSP
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/202057.prj},{NB=A202057-3332},{CODE=A202057-3332},{FILENAME=A202057-3332_00},{F=G1\"-11 A GAS},{A=41},{CH=41},{T=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
T
[mm]
A202057-1006
A202057-1006
G1/8-28 A GAS
18
14
6
A202057-1308
A202057-1308
G1/4-19 A GAS
21
17
8
A202057-1310
A202057-1310
G1/4-19 A GAS
21
17
10
A202057-1312
A202057-1312
G1/4-19 A GAS
21
17
12
A202057-1710
A202057-1710
G3/8-19 A GAS
27
19
10
A202057-1712
A202057-1712
G3/8-19 A GAS
27
19
12
A202057-1714
A202057-1714
G3/8-19 A GAS
27
19
14
A202057-1716
A202057-1716
G3/8-19 A GAS
27
22
16
A202057-2114
A202057-2114
G1/2-14 A GAS
29,5
24
14
A202057-2115
A202057-2115
G1/2-14 A GAS
29,5
24
15
A202057-2116
A202057-2116
G1/2-14 A GAS
29,5
24
16
A202057-2118
A202057-2118
G1/2-14 A GAS
29,5
24
18
A202057-2120
A202057-2120
G1/2-14 A GAS
32,5
27
20
A202057-2316
A202057-2316
G5/8-14 A GAS
31
27
16
A202057-2320
A202057-2320
G5/8-14 A GAS
31
27
16
A202057-2618
A202057-2618
G3/4-14 A GAS
33,5
30
18
A202057-2620
A202057-2620
G3/4-14 A GAS
37,5
30
20
A202057-2622
A202057-2622
G3/4-14 A GAS
37,5
30
22
A202057-2625
A202057-2625
G3/4-14 A GAS
37,5
32
25
A202057-3325
A202057-3325
G1"-11 A GAS
41
36
25
A202057-3327
A202057-3327
G1"-11 A GAS
41
36
27
A202057-3330
A202057-3330
G1"-11 A GAS
41
41
30
A202057-3332
A202057-3332
G1"-11 A GAS
41
41
32
A202057-4238
A202057-4238
G1"1/4-11 A GAS
43
46
38
A202057-4242
A202057-4242
G1"1/4-11 A GAS
43
50
42
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
202068 - BRAZE ON CONNECTOR MALE METRIC DIN 3852
FOR Fittings
07.05.2024
202222 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
07.05.2024
213084 - SWIVEL NUT RUN TEE BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.05.2024
201067 - FEMALE PLUG BSP
FOR Fittings
06.05.2024
203003 - BULKHEAD UNION MALE BSP -BSP
FOR Fittings
06.05.2024
202013 - CONNECTOR MALE BSP - METRIC DIN 3852
FOR Fittings
07.05.2024
210012 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING ...
FOR Fittings
07.05.2024
202002 - UNION BSP -BSP
FOR Fittings
06.05.2024
SUM - Lifting eye bolt
PROPLASTICA
19.08.2021
202354 - CONNECTOR MALE BPS - MALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
RI-ED EO - Thread reducer/expander
Parker
31.05.2022
202409 - STRAIGHT UNION FITTING MALE/FEMALE BPS + BSP PORT FOR PRESSURE TES...
FOR Fittings
06.05.2024
302411 - CONNECTOR FEMALE BSPP - MALE BSPP BONDED ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
302390 - CONNECTOR FEMALE SAE UNF-UN - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성