您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
110022 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/110022.prj},{NB=A110022-1618},{CODE=A110022-1618},{FILENAME=A110022-1618_00},{J=7/8-14 UNF-2A},{F=M18x1,5-6g},{B=36,5},{C=75},{CH=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A110022-0610
A110022-0610
7/16-20 UNF-2A
M10x1-6g
22,5
46
14
A110022-0612
A110022-0612
7/16-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
27
53.5
17
A110022-0810
A110022-0810
1/2-20 UNF-2A
M10x1-6g
24
49.5
14
A110022-0812
A110022-0812
1/2-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
27
53.5
17
A110022-0814
A110022-0814
1/2-20 UNF-2A
M14x1,5-6g
27
56.5
19
A110022-1014
A110022-1014
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
27
56.5
19
A110022-1016
A110022-1016
9/16-18 UNF-2A
M16x1,5-6g
28,5
67
22
A110022-1216
A110022-1216
3/4-16 UNF-2A
M16x1,5-6g
31,5
67
22
A110022-1218
A110022-1218
3/4-16 UNF-2A
M18x1,5-6g
31,5
67
24
A110022-1618
A110022-1618
7/8-14 UNF-2A
M18x1,5-6g
36,5
75
24
A110022-1620
A110022-1620
7/8-14 UNF-2A
M20x1,5-6g
36,5
78
27
A110022-1622
A110022-1622
7/8-14 UNF-2A
M22x1,5-6g
36,5
78
27
A110022-2022
A110022-2022
1"1/16-12 UN-2A
M22x1,5-6g
42
88
27
A110022-2027
A110022-2027
1"1/16-12 UN-2A
M27x2-6g
42
95
32
A110022-2226
A110022-2226
1"3/16-12 UN-2A
M26x1,5-6g
44
99
36
A110022-2527
A110022-2527
1"5/16-12 UN-2A
M27x2-6g
46
105
32
A110022-2533
A110022-2533
1"5/16-12 UN-2A
M33x2-6g
46
105
41
A110022-3242
A110022-3242
1"5/8-12 UN-2A
M42x2-6g
52
124
50
A110022-3848
A110022-3848
1"7/8-12 UN-2A
M48x2-6g
59
141
55
SA110022-2018
SA110022-2018
1"1/16-12 UN-2A
M18x1,5-6g
42
88
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表