피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
107127 - 90° ELBOW MALE JIC - BUTTWELD
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/107127.prj},{NB=A107127-2541},{CODE=A107127-2541},{FILENAME=A107127-2541_00},{J=1\"5/16-12 UN-2A},{B=55},{C=41},{E=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
A107127-0619
A107127-0619
7/16-20 UNF-2A
31
22.5
15
A107127-0819
A107127-0819
1/2-20 UNF-2A
31
22.5
15
A107127-1019
A107127-1019
9/16-18 UNF-2A
31
22.5
15
A107127-1222
A107127-1222
3/4-16 UNF-2A
36
26
20
A107127-1627
A107127-1627
7/8-14 UNF-2A
41,5
31
23
A107127-2034
A107127-2034
1"1/16-12 UN-2A
48
34.5
28
A107127-2234
A107127-2234
1"3/16-12 UN-2A
48
36
34
A107127-2541
A107127-2541
1"5/16-12 UN-2A
55
41
35
A107127-3248
A107127-3248
1"5/8-12 UN-2A
59
43
42
A107127-3865
A107127-3865
1"7/8-12 UN-2A
73,5
53
50
E107127-1627
E107127-1627
7/8-14 UNF-2A
41,5
31
23
SA107127-2027
SA107127-2027
1"1/16-12 UN-2A
42
31
28
X107127-1019
X107127-1019
9/16-18 UNF-2A
31
22.5
15
X107127-1222
X107127-1222
3/4-16 UNF-2A
36
26
20
X107127-1627
X107127-1627
7/8-14 UNF-2A
41,5
31
23
X107127-2034
X107127-2034
1"1/16-12 UN-2A
48
34.5
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bend 90
Alfa Laval
08.11.2021
2501-FG - MJ-MP 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
ZSP-L - Elbow
CKD
13.07.2023
707576 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PO...
FOR Fittings
06.05.2024
107028 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 POR...
FOR Fittings
07.05.2024
107084 - 90° ELBOW MALE JIC - FEMALE NPTF
FOR Fittings
06.05.2024
6807-NWO-FG - MAORB-MAORB 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
2500-FG - MJ-MJ 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
105048 - 45° ELBOW MALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성