피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
105048 - 45° ELBOW MALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/105048.prj},{NB=A105048-1633},{CODE=A105048-1633},{FILENAME=A105048-1633_00},{J=7/8-14 UNF-2A},{F=1\"-1 1/2 NPTF},{B=35},{C=37,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
A105048-0610
A105048-0610
7/16-20 UNF-2A
1/8-27 NPTF
18
16
A105048-0613
A105048-0613
7/16-20 UNF-2A
1/4-18 NPTF
21
21.5
A105048-0810
A105048-0810
1/2-20 UNF-2A
1/8-27 NPTF
19,5
16
A105048-0813
A105048-0813
1/2-20 UNF-2A
1/4-18 NPTF
21
21.5
A105048-1010
A105048-1010
9/16-18 UNF-2A
1/8-27 NPTF
21
17.5
A105048-1013
A105048-1013
9/16-18 UNF-2A
1/4-18 NPTF
21
21.5
A105048-1017
A105048-1017
9/16-18 UNF-2A
3/8-18 NPTF
22
24
A105048-1021
A105048-1021
9/16-18 UNF-2A
1/2-14 NPTF
22,5
29.5
A105048-1213
A105048-1213
3/4-16 UNF-2A
1/4-18 NPTF
25
24
A105048-1217
A105048-1217
3/4-16 UNF-2A
3/8-18 NPTF
25
24
A105048-1221
A105048-1221
3/4-16 UNF-2A
1/2-14 NPTF
25,5
29.5
A105048-1226
A105048-1226
3/4-16 UNF-2A
3/4-14 NPTF
27,5
30.5
A105048-1233
A105048-1233
3/4-16 UNF-2A
1"-11 1/2 NPTF
32
37,5
A105048-1617
A105048-1617
7/8-14 UNF-2A
3/8-18 NPTF
28
24.5
A105048-1621
A105048-1621
7/8-14 UNF-2A
1/2-14 NPTF
28
29.5
A105048-1626
A105048-1626
7/8-14 UNF-2A
3/4-14 NPTF
30
30.5
A105048-1633
A105048-1633
7/8-14 UNF-2A
1"-1 1/2 NPTF
35
37,5
A105048-1642
A105048-1642
7/8-14 UNF-2A
1"1/4-11 1/2 NPTF
35
42,5
A105048-2021
A105048-2021
1"1/16-12 UN-2A
1/2-14 NPTF
32,5
30.5
A105048-2026
A105048-2026
1"1/16-12 UN-2A
3/4-14 NPTF
32,5
30.5
A105048-2042
A105048-2042
1"1/16-12 UN-2A
1"1/4-11 1/2 NPTF
38
45,5
A105048-2048
A105048-2048
1"1/16-12 UN-2A
1"1/2-11 1/2 NPTF
42
45
A105048-2226
A105048-2226
1"3/16-12 UN-2A
3/4-14 NPTF
35
32
A105048-2526
A105048-2526
1"5/16-12 UN-2A
3/4-14 NPTF
37
32.5
A105048-2533
A105048-2533
1"5/16-12 UN-2A
1"-11 1/2 NPTF
37
37.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
107051 - 90° ELBOW MALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
102111 - CONNECTOR MALE JIC - BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
107006 - 90° ELBOW MALE JIC - JIC
FOR Fittings
06.05.2024
1704 - MJ-Flange 90° Code 61
Brennan Industries
28.01.2021
107017 - 90° ELBOW MALE JIC - SWIVEL FEMALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
105082 - 45° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
102100 - CONNECTOR MALE JIC - NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
KH-B1V-S EO - Ball valve with SAE Flange connection (6000 PSI)
Parker
03.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성