您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
102441 - CONNECTOR MALE JIC - SWIVEL FEMALE DIN 30° CONE 'S' SERIES
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/102441.prj},{NB=A102441-1616},{CODE=A102441-1616},{FILENAME=A102441-1616_00},{A=53,5},{J=7/8-14 UNF-2A},{CH=24},{B=19,5},{F=M24x1,5-6g},{D=21},{CH1=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
J
Thread
ⁿ/ₐ
CH
Hexagonal key
[mm]
B
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A102441-0608
A102441-0608
40
7/16-20 UNF-2A
17
14
M16x1,5-6g
17
19
A102441-1006
A102441-1006
38,5
9/16-18 UNF-2A
16
14
M14x1,5-6g
17
17
A102441-1010
A102441-1010
41
9/16-18 UNF-2A
17
14
M18x1,5-6g
18,5
22
A102441-1212
A102441-1212
48
3/4-16 UNF-2A
22
16,5
M20x1,5-6g
22
24
A102441-1616
A102441-1616
53,5
7/8-14 UNF-2A
24
19,5
M24x1,5-6g
21
30
A102441-2016
A102441-2016
50
1"1/16-12 UN-2A
30
22
M24x1,5-6g
21
30
A102441-2020
A102441-2020
62
1"1/16-12 UN-2A
30
22
M30x2-6g
30
36
A102441-2525
A102441-2525
68
1"5/16-12 UN-2A
36
23
M36x2-6g
28,5
46
A102441-3225
A102441-3225
65,5
1"5/8-12 UN-2A
42
24,5
M36x2-6g
28,5
46
A102441-3230
A102441-3230
67,5
1"5/8-12 UN-2A
42
24,5
M42x2-6g
30,5
50
A102441-1012
A102441-1012
46
9/16-18 UNF-2A
16
14
M20x1,5-6g
22
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表