피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
102209 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/102209.prj},{NB=A102209-1622},{CODE=A102209-1622},{FILENAME=A102209-1622_00},{J=7/8-14 UNF-2A},{F=M22x1,5-6g},{A=52},{B=26},{D=13,5},{CH=27},{CH1=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A102209-0612
A102209-0612
7/16-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
37,5
18,5
9,5
17
14
A102209-0610
A102209-0610
7/16-20 UNF-2A
M10x1-6g
35,5
18,5
8,5
14
14
A102209-0810
A102209-0810
1/2-20 UNF-2A
M10x1-6g
37,5
20,5
8,5
14
17
A102209-0812
A102209-0812
1/2-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
40
20,5
9,5
17
17
A102209-0814
A102209-0814
1/2-20 UNF-2A
M14x1,5-6g
40
20,5
9,5
19
17
A102209-1014
A102209-1014
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
41
21,5
9,5
19
17
A102209-1216
A102209-1216
3/4-16 UNF-2A
M16x1,5-6g
44
23
11
22
22
A102209-1016
A102209-1016
9/16-18 UNF-2A
M16x1,5-6g
42,5
21,5
11
22
17
A102209-1218
A102209-1218
3/4-16 UNF-2A
M18x1,5-6g
46
23
12,5
24
22
A102209-1222
A102209-1222
3/4-16 UNF-2A
M22x1,5-6g
49
23
15
27
22
A102209-1618
A102209-1618
7/8-14 UNF-2A
M18x1,5-6g
49
26
12,5
24
27
A102209-1620
A102209-1620
7/8-14 UNF-2A
M20x1,5-6g
49,5
26
12,5
27
27
A102209-1622
A102209-1622
7/8-14 UNF-2A
M22x1,5-6g
52
26
13,5
27
27
A102209-2022
A102209-2022
1"1/16-12 UN-2A
M22x1,5-6g
53,5
27,5
13,5
27
32
A102209-2027
A102209-2027
1"1/16-12 UN-2A
M27x2-6g
57,5
27,5
16,5
32
32
A102209-2226
A102209-2226
1"3/16-12 UN-2A
M26x1,5-6g
57
29
14
36
36
A102209-2527
A102209-2527
1"5/16-12 UN-2A
M27x2-6g
60
30
16,5
32
38
A102209-2533
A102209-2533
1"5/16-12 UN-2A
M33x2-6g
62
30
16,5
41
38
A102209-3242
A102209-3242
1"5/8-12 UN-2A
M42x2-6g
66
32,5
17
50
50
A102209-3848
A102209-3848
1"7/8-12 UN-2A
M48x2-6g
76
38
19,5
55
57
SA102209-0818
SA102209-0818
1/2-20 UNF-2A
M18x1,5-6g
44,5
20,5
12,5
24
17
SA102209-1018
SA102209-1018
9/16-18 UNF-2A
M18x1,5-6g
45,5
21,5
12,5
24
17
SA102209-2018
SA102209-2018
1"1/16-12 UN-2A
M18x1,5-6g
52,5
27,5
14
27
32
SA102209-2020
SA102209-2020
1"1/16-12 UN-2A
M20x1,5-6g
52,5
27,5
12,5
27
32
SA102209-2026
SA102209-2026
1"1/16-12 UN-2A
M26x1,5-6g
55,5
27,5
16
36
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
102243 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
302390 - CONNECTOR FEMALE SAE UNF-UN - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
102188 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
102177 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
EA - Straight adaptors with 60° taper, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
10.02.2022
102111 - CONNECTOR MALE JIC - BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
102023 - CONNECTOR MALE JIC - BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PO...
FOR Fittings
07.05.2024
GEV-..LM-WD - Straight male adaptor fittings, profile sealing ring form E a...
EXMAR
28.03.2023
Straight fitting LR-12 G1/4 - Accessories
WOERNER Lubrication
13.07.2021
E33433 - Mounting adapters
ifm_electronic
23.04.2024
SO 81124 METR - Male adaptor union METR with edge seal
SERTO
11.03.2024
NC-GEV-..LR-WD - Straight male adaptor fittings, profile sealing ring form ...
EXMAR
11.05.2022
202222 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
07.05.2024
702083 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. I...
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성