您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-3 Z4-1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws with split lock washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4-1 D912 - Hexagon socket SEMS screws with split lock washer and flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_1_d912/din_6900_3_z4_1_d912_a2k.prj},{NB=ART 51958 - DIN 6900-3 Z4-1 D912 M5x30.0 mm - steel8.8 ZP},{ARTNR=51958},{D=5.0},{P=0.800},{L=30.0},{DK=8.5},{AD2=8.6},{AD3=10},{K=5.0},{H2=1.7},{H2MIN=1.0},{H3=1.0},{S=4.0},{BX=22},{DA=5.700},{DS=5.000},{E=4.580},{F=0.600},{R=0.200},{T=2.500},{V=0.500},{DW=8.030},{W=1.900},{VERS1=1},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4-1 D912},{ZTN=7318 1562},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 912},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{GEWINDE=0},{CNSAVOID=0},{CNSNN= DIN 912},{LINK1=www.artgmbh.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height max.
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
S
Width across flat
[mm]
A.R.T. 40094 - DIN 6900-3...
40094
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
6.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 47210 - DIN 6900-3...
47210
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
8.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 47211 - DIN 6900-3...
47211
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
10.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 47212 - DIN 6900-3...
47212
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
12.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 47213 - DIN 6900-3...
47213
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
16.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 47214 - DIN 6900-3...
47214
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
20.0
5.5
5.6
7
3.0
1.3
0.7
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 30209 - DIN 6900-3...
30209
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
8.0
7.0
7.0
9
4.0
1.4
0.8
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 36074 - DIN 6900-3...
36074
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
10.0
7.0
7.0
9
4.0
1.4
0.8
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 35375 - DIN 6900-3...
35375
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
12.0
7.0
7.0
9
4.0
1.4
0.8
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 47215 - DIN 6900-3...
47215
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
16.0
7.0
7.0
9
4.0
1.4
0.8
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 36077 - DIN 6900-3...
36077
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
20.0
7.0
7.0
9
4.0
1.4
0.8
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 52963 - DIN 6900-3...
52963
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
6.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 47216 - DIN 6900-3...
47216
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
8.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 36075 - DIN 6900-3...
36075
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
10.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 47217 - DIN 6900-3...
47217
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
12.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 47218 - DIN 6900-3...
47218
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
16.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 48747 - DIN 6900-3...
48747
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
18.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 30210 - DIN 6900-3...
30210
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
20.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 47219 - DIN 6900-3...
47219
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
25.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 51958 - DIN 6900-3...
51958
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
30.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 51959 - DIN 6900-3...
51959
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
35.0
8.5
8.6
10
5.0
1.7
1.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 47220 - DIN 6900-3...
47220
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
10.0
10.0
11.0
12
6.0
2.2
1.3
1.6
SW5
5.0
A.R.T. 47221 - DIN 6900-3...
47221
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
12.0
10.0
11.0
12
6.0
2.2
1.3
1.6
SW5
5.0
A.R.T. 30211 - DIN 6900-3...
30211
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
16.0
10.0
11.0
12
6.0
2.2
1.3
1.6
SW5
5.0
A.R.T. 43341 - DIN 6900-3...
43341
DIN 6900-3 Z4-1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
20.0
10.0
11.0
12
6.0
2.2
1.3
1.6
SW5
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
BN 5653 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws ~type ...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6900-3 Z4-1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws with ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 982 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metalic insert, high...
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
27.05.2014
BN 1719 - Phillips pan head assembled (Sems) screws form H, with captive fl...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1720 - Phillips pan head assembled (SEMs) screws form H, with captive sp...
Bossard Catalog
31.10.2023
WSETSL - SUS316L Pan Machine Screw with Cross Hole with Built-in Washer - S...
Misumi
12.12.2023
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7516 AE-H - Thread cutting screws recessed head, form AE
Fabory
13.02.2023
BUMAX HARD TAPTITE - Hardness Treated Thread Forming Screw ISO 14583
BUMAX
28.04.2023
Hex Socket Head Screw - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表