피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-1 Z1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws with flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-1 Z1 D912 - Hexagon socket SEMS screws with flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_1_z1_d912/din_6900_1_z1_d912_a2.prj},{NB=ART 46995 - DIN 6900-1 Z1 D912 M5x12.0 mm - A2},{ARTNR=46995},{D=5.0},{P=0.800},{L=12.0},{DK=8.5},{AD2=10},{K=5.0},{H2=1.0},{S=4.0},{BX=22},{DA=5.700},{DS=5.000},{E=4.580},{F=0.600},{R=0.200},{T=2.500},{V=0.500},{DW=8.030},{W=1.900},{VERS1=1},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-1 Z1 D912},{ZTN=7318 1562},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 912},{DINSCHEIBE=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=ISO 10644 S4-N},{GEWINDE=0},{CNSAVOID=0},{CNSNN= DIN 912},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-1-z1-din-912-kombischrauben-inbus-mit-unterlegscheibe/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
ISO
ISO Norm
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height max.
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
S
Width across flat
[mm]
A.R.T. 52481 - DIN 6900-1...
52481
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
2.5
0.450
6.0
4.5
6
2.5
0.6
SW2
2.0
A.R.T. 52497 - DIN 6900-1...
52497
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
2.5
0.450
8.0
4.5
6
2.5
0.6
SW2
2.0
A.R.T. 52498 - DIN 6900-1...
52498
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
2.5
0.450
10.0
4.5
6
2.5
0.6
SW2
2.0
A.R.T. 52499 - DIN 6900-1...
52499
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
2.5
0.450
12.0
4.5
6
2.5
0.6
SW2
2.0
A.R.T. 52500 - DIN 6900-1...
52500
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
2.5
0.450
16.0
4.5
6
2.5
0.6
SW2
2.0
A.R.T. 52501 - DIN 6900-1...
52501
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
2.5
0.450
20.0
4.5
6
2.5
0.6
SW2
2.0
A.R.T. 34478 - DIN 6900-1...
34478
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
6.0
5.5
7
3.0
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 34479 - DIN 6900-1...
34479
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
8.0
5.5
7
3.0
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 34480 - DIN 6900-1...
34480
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
10.0
5.5
7
3.0
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 46987 - DIN 6900-1...
46987
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
12.0
5.5
7
3.0
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 46988 - DIN 6900-1...
46988
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
16.0
5.5
7
3.0
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 46989 - DIN 6900-1...
46989
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
20.0
5.5
7
3.0
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 34481 - DIN 6900-1...
34481
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
8.0
7.0
9
4.0
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 34482 - DIN 6900-1...
34482
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
10.0
7.0
9
4.0
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 46990 - DIN 6900-1...
46990
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
12.0
7.0
9
4.0
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 46991 - DIN 6900-1...
46991
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
16.0
7.0
9
4.0
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 46992 - DIN 6900-1...
46992
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
20.0
7.0
9
4.0
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 46993 - DIN 6900-1...
46993
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
8.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 46994 - DIN 6900-1...
46994
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
10.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 46995 - DIN 6900-1...
46995
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
12.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 46996 - DIN 6900-1...
46996
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
16.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 36780 - DIN 6900-1...
36780
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
20.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 43892 - DIN 6900-1...
43892
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
25.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 51136 - DIN 6900-1...
51136
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
30.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 33840 - DIN 6900-1...
33840
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
35.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GHG 960 - Cable gland polyamide Black
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
DIN 6900 KLEMM ZS steel 4.8 zinc-plated - Slottet Pozidriv SEMS screws with...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
RA-BN Nuts Serrated For Self-Locking
ABB Installation Products
09.03.2023
DIN 6900-1 Z1 D933 stainless steel A2 plain - Hexagon head SEMS screws with...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with waved sprin...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3-1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with waved s...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-4 Z7 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with serrated t...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with waved ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with spli...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
GHG 716 4 - empty enclosure for industrial application
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6900-3 Z4-1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws with ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성