피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-3 Z4-1 D933 stainless steel A2 plain - Hexagon head SEMS screws with split lock washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4-1 D933 - Hexagon head SEMS screws with split lock washer and flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_1_d933/din_6900_3_z4_1_d933_a2.prj},{NB=ART 47360 - DIN 6900-3 Z4-1 D933 M5x30.0 mm - A2},{ARTNR=47360},{D=5.0},{P=0.800},{L=30},{AD2=8.6},{AD3=10},{K=3.5},{H2=1.7},{H2MIN=1.0},{H3=1.0},{S=8.0},{C=0.500},{DA=5.700},{DW=6.900},{E=8.790},{R=0.200},{X=1.000},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4-1 D933},{ZTN=7318 1582},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 933},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{PK=A},{CNSAVOID=0},{CNSNN= DIN 933},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-3-z4-1-din-933-kombischrauben-sechskant-mit-federring-unterlegscheibe/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
[mm]
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
A.R.T. 47346 - DIN 6900-3...
47346
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
6
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47347 - DIN 6900-3...
47347
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
8
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47348 - DIN 6900-3...
47348
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
10
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47349 - DIN 6900-3...
47349
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
12
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47350 - DIN 6900-3...
47350
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
16
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47351 - DIN 6900-3...
47351
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
20
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47352 - DIN 6900-3...
47352
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
25
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47353 - DIN 6900-3...
47353
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
30
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47354 - DIN 6900-3...
47354
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
8
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47355 - DIN 6900-3...
47355
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
10
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47356 - DIN 6900-3...
47356
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
12
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47357 - DIN 6900-3...
47357
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
16
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47358 - DIN 6900-3...
47358
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
20
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47359 - DIN 6900-3...
47359
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
25
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47360 - DIN 6900-3...
47360
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
30
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47361 - DIN 6900-3...
47361
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
10
11.0
12
4.0
2.2
1.3
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 47362 - DIN 6900-3...
47362
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
12
11.0
12
4.0
2.2
1.3
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 30153 - DIN 6900-3...
30153
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
16
11.0
12
4.0
2.2
1.3
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 47363 - DIN 6900-3...
47363
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
20
11.0
12
4.0
2.2
1.3
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 47364 - DIN 6900-3...
47364
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
25
11.0
12
4.0
2.2
1.3
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 47365 - DIN 6900-3...
47365
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
30
11.0
12
4.0
2.2
1.3
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 47366 - DIN 6900-3...
47366
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
8.0
1.250
12
14.0
16
5.3
2.8
1.6
2.0
SW13
13.0
A.R.T. 47367 - DIN 6900-3...
47367
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
8.0
1.250
16
14.0
16
5.3
2.8
1.6
2.0
SW13
13.0
A.R.T. 43961 - DIN 6900-3...
43961
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
8.0
1.250
20
14.0
16
5.3
2.8
1.6
2.0
SW13
13.0
A.R.T. 47368 - DIN 6900-3...
47368
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
8.0
1.250
25
14.0
16
5.3
2.8
1.6
2.0
SW13
13.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6900-3 Z4-1 D933 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon head SEMS screws with ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws wi...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z-KO D933 stainless steel A2-70 plain - Hexagon head SEMS screws...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 D933 stainless steel A2 plain - Hexagon head SEMS screws with...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 D933 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon head SEMS screws with fl...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
DIN 6900-3 Z4-1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Q188 - Hexagon flange bolts-Heavg series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 933 - Hexagon bolt ,8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 6900-3 Z4-1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws wit...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
B0125 - Hexagon socket head cap screw DIN 912 / EN ISO 4762, LONG-LOK secur...
Blohm
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성