피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-3 Z4-1 D933 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon head SEMS screws with split lock washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4-1 D933 - Hexagon head SEMS screws with split lock washer and flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_1_d933/din_6900_3_z4_1_d933_a2k.prj},{NB=ART 40677 - DIN 6900-3 Z4-1 D933 M6x10.0 mm - steel8.8 ZP},{ARTNR=40677},{D=6.0},{P=1.000},{L=10},{AD2=11.0},{AD3=12},{K=4.0},{H2=2.2},{H2MIN=1.3},{H3=1.6},{S=10.0},{C=0.500},{DA=6.800},{DW=8.900},{E=11.050},{R=0.250},{X=1.250},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4-1 D933},{ZTN=7318 1582},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 933},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{PK=A},{CNSAVOID=0},{CNSNN= DIN 933},{LINK1=www.artgmbh.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
[mm]
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
A.R.T. 36191 - DIN 6900-3...
36191
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
6
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 36192 - DIN 6900-3...
36192
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
8
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 36193 - DIN 6900-3...
36193
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
10
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 36171 - DIN 6900-3...
36171
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
12
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 36194 - DIN 6900-3...
36194
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
14
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 36195 - DIN 6900-3...
36195
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
16
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 36196 - DIN 6900-3...
36196
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
18
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 36197 - DIN 6900-3...
36197
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
20
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 36198 - DIN 6900-3...
36198
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
25
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 36199 - DIN 6900-3...
36199
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
30
7.0
9
2.8
1.4
0.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 36200 - DIN 6900-3...
36200
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
8
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 29119 - DIN 6900-3...
29119
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
10
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 36201 - DIN 6900-3...
36201
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
12
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 36202 - DIN 6900-3...
36202
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
14
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 36203 - DIN 6900-3...
36203
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
16
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 36204 - DIN 6900-3...
36204
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
18
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 36205 - DIN 6900-3...
36205
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
20
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 36206 - DIN 6900-3...
36206
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
25
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 36207 - DIN 6900-3...
36207
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
30
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 33716 - DIN 6900-3...
33716
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
5.0
0.800
50
8.6
10
3.5
1.7
1.0
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 40677 - DIN 6900-3...
40677
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
10
11.0
12
4.0
2.2
1.3
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 36172 - DIN 6900-3...
36172
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
12
11.0
12
4.0
2.2
1.3
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 36208 - DIN 6900-3...
36208
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
14
11.0
12
4.0
2.2
1.3
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 36173 - DIN 6900-3...
36173
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
16
11.0
12
4.0
2.2
1.3
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 36209 - DIN 6900-3...
36209
DIN 6900-3 Z4-1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
6.0
1.000
18
11.0
12
4.0
2.2
1.3
1.6
SW10
10.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성