您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
NHF19 - 橡胶减震座·内螺纹固定板
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhf19.prj},{NB=NHF19-2527-M6},{CODE=NHF19},{TYPE=Internal thread fixing plate, economical, waist type},{MAT1=natural rubber},{MAT2=S45C},{HRD=Shore A60},{SUR=Galvanized},{SP=2527},{M=6},{D1=25},{D2=20},{H1=27},{H2=21.0},{TT=3.5},{TT1=2.5},{L2=6},{W1=56},{W2=25},{E=8.5},{F=6.5},{P=42},{R=7.0},{ZR=310(32)},{ZB=88-160(9-16)},{ZT=110(110)},{XR=59(6)},{RI=0.22},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
橡胶主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
金属零件材质
ⁿ/ₐ
HRD
橡胶硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
L2
L2(min)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
ZR
Z方向容许负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
ZB
Z方向标准负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
ZT
Z方向弹簧常数N/mm(kgf/cm)
ⁿ/ₐ
XR
X方向容许负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
RI
刚性比kx/kz
ⁿ/ₐ
NHF19-2015-M6
NHF19
内螺纹固定板/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2015
6
20
15
15
10.5
2.5
2.0
6
49
20
8.5
6.5
36
280(29)
98-160(10-16)
180(180)
69(7)
0.18
NHF19-2020-M6
NHF19
内螺纹固定板/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2020
6
20
15
20
15.5
2.5
2.0
6
49
20
8.5
6.5
36
180(18)
59-98(6-10)
80(90)
49(5)
0.22
NHF19-2518-M6
NHF19
内螺纹固定板/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2518
6
25
20
18
12.0
3.5
2.5
6
56
25
8.5
6.5
42
580(59)
147-280(15-29)
220(220)
98(10)
0.19
NHF19-2527-M6
NHF19
内螺纹固定板/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2527
6
25
20
27
21.0
3.5
2.5
6
56
25
8.5
6.5
42
310(32)
88-160(9-16)
110(110)
59(6)
0.22
NHF19-3018-M8
NHF19
内螺纹固定板/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3018
8
30
25
18
12.0
3.5
2.5
8
62
30
8.5
6.5
48
1700(170)
415-830(43-85)
610(620)
250(25)
0.15
NHF19-3026-M8
NHF19
内螺纹固定板/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3026
8
30
25
26
20.0
3.5
2.5
8
62
30
8.5
6.5
48
760(77)
196-370(20-38)
180(180)
150(15)
0.22
NHF19-3526-M8
NHF19
内螺纹固定板/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3526
8
35
30
26
20.0
3.5
2.5
8
69
35
8.5
6.5
53
1100(110)
275-550(28-56)
250(260)
260(27)
0.24
NHF19-4025-M8
NHF19
内螺纹固定板/经济型/腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
4025
8
40
34
25
19.0
3.5
2.5
8
76
40
11.0
9.0
60
1420(145)
363-700(37-71)
340(350)
320(33)
0.23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NHY01_11 - 橡胶脚垫·轴环型/垫圈型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHF39_NHE44 - 橡胶减震座·内螺纹固定板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE53_J-NHE53 - 硅胶减震座·外螺纹固定板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE51_65 - 硅胶减震座·两端外螺纹·中量型/超轻量型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHF09 - 橡胶减震座·一端外螺纹一端内螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE02_12 - 橡胶减震器·一端外螺纹一端内螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE71_J-NHE75 - 硅胶减震座·两端外螺纹·轻量型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NFB01_52 - 橡胶减震垫-正方形/标准型/孔加工型-丁腈橡胶(NBR)/氯丁橡胶(CR)/异丁橡胶(IIR)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NFK26_28 - 橡胶减震块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHF11_31 - 橡胶减震座·外螺纹固定板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
15_AOB05 - 通用铝合金型材·15系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE03_13 - 橡胶减震器·两端内螺纹/一端内螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE45_47 - 橡胶减震座 内螺纹固定板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NAC01_61 - 聚氨酯垫圈 尺寸选择型/尺寸指定型 普通级/精密级
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表