您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EUH01 21 - 同步轮·宽度指定型·MXL/XL/S2M/S3M/S5M型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/euh01_21.prj},{NB=EUH06-XL-16-A-W15-H-d6},{CODE=EUH06},{PLT=XL},{TOP=5.05},{PLM=A2017},{FLM=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{NUT=16},{PUS=A},{SHS=H},{DD=6},{W=15},{M=-},{KC=N/A},{WCWD=N/A},{FC=N/A},{ZZFC=0.0},{MC=N/A},{ZZMC=0},{SHS1='H','P'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{NA='N/A','N/A'},{WCWDWE1='N/A','N/A','WC','WC','WD','WD'},{FC3='N/A','N/A','FC','FC'},{KC1='N/A','N/A','KC','KC'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PUS
带轮形状
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
WA
[mm]
EUH01-MXL-14-A-W15-H-d3
EUH01
MXL
2.032
A2017
A5052
本色阳极氧化
A
9.06
8.55
12
6.0
8
EUH06-XL-16-A-W15-H-d6
EUH06
XL
5.05
A2017
A5052
本色阳极氧化
A
25.87
25.36
32
20.0
8
EUH11-S2M-14-A-W15-H-d3
EUH11
S2M
2
A2017
A5052
本色阳极氧化
A
8.91
8.40
12
6.0
8
EUH16-S3M-14-A-W15-H-d4
EUH16
S3M
3
A2017
A5052
本色阳极氧化
A
13.37
12.61
16
10.0
8
EUH21-S5M-14-A-W15-H-d6
EUH21
S5M
5
A2017
A5052
本色阳极氧化
A
22.28
21.32
26
16.0
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表