피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DCP11 12 - Rigid coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcp11_12.prj},{NB=DCP11-D50-d12-e12},{CODE=DCP11},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=S45C},{SUR=fahei},{THA=jingdingluoding},{D=50},{DD=12},{EE=12},{L=55},{L1=27.0},{F=13.0},{M=6},{RST=7.0},{ALT=55.0},{MNO=5000},{INM=5.4x10*-3},{WEI=768},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.00},{EHM=N/A},{EH=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
RST
Screw solid torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
[N*m]
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
[kg*m/s^2]
WEI
weight
ⁿ/ₐ
DCP11-D16-d4-e4
DCP11
Screw type
THA
Black
Set screw
16
24
12.0
6.0
3
0.7
2.0
20000
1.2x10*-4
28
DCP11-D20-d5-e5
DCP11
Screw type
THA
Black
Set screw
20
30
15.0
7.0
3
0.7
5.0
15000
3.5x10*-4
54
DCP11-D25-d5-e5
DCP11
Screw type
THA
Black
Set screw
25
36
18.0
9.0
4
1.7
10.0
12000
1.0x10*-3
100
DCP11-D32-d6.35-e6.35
DCP11
Screw type
THA
Black
Set screw
32
41
20.0
10.0
4
1.7
15.0
8000
3.1x10*-3
190
DCP11-D40-d8-e8
DCP11
Screw type
THA
Black
Set screw
40
44
22.0
10.5
5
4.0
22.5
6000
4.2x10*-3
312
DCP11-D50-d12-e12
DCP11
Screw type
THA
Black
Set screw
50
55
27.0
13.0
6
7.0
55.0
5000
5.4x10*-3
768
DCP11-D63-d15-e15
DCP11
Screw type
THA
Black
Set screw
63
71
35.0
16.0
8
15.0
100.0
4500
7.1x10*-3
1264
DCP12-D16-d5-e5
DCP12
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
16
20
6.5
3.5
2
1.0
1.0
39000
3.1x10*-7
9
DCP12-D19-d5-e5
DCP12
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
19
26
7.5
4.0
3
1.7
2.5
33000
8.0x10*-7
15
DCP12-D24-d6-e6
DCP12
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
24
30
7.5
4.0
3
1.7
4.5
26000
2.7x10*-6
30
DCP12-D34-d8-e8
DCP12
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
34
40
11.0
6.0
4
3.2
7.5
18000
1.4X10*-5
85
DCP12-D39-d10-e10
DCP12
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
39
48
14.0
7.5
5
6.0
10.0
16000
3.9x10*-5
132
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성