您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BNP01 - 向心关节轴承·正常系列(GE...LO)·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bnp01_asmtab.prj},{NB=BNP01-GE40LO},{CODE=BNP01},{TYPE=GE40LO},{TYPE1=zcxlytqhdbmdbhczrhx},{MAT1=zcgang},{SUR=linhuachuli},{MAT2=zcgang},{RCL2=cuihuo},{DD=40},{DD2=46.0},{D=62},{B=40},{C=22},{DDKK=53.0},{R1=0.6},{R2=1.0},{AA=4},{DKN=100.0},{JKN=500.0},{MG=0.340},{PPATH=bnp01/assem/bnp01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承规格
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
外圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
内圈材质
ⁿ/ₐ
RCL2
热处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD2
d2(dmp)
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DDKK
dk
[mm]
R1
R1(min)
[mm]
R2
R2(min)
[mm]
AA
a
[°]
DKN
动负荷(KN)
ⁿ/ₐ
JKN
静负荷(KN)
ⁿ/ₐ
MG
重量(kg)
[kg]
BNP01-GE12LO
BNP01
GE12LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
12
15.5
22
12
7
18.0
0.3
0.3
4
10.0
53.0
0.022
BNP01-GE16LO
BNP01
GE16LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
16
20.0
28
16
9
23.0
0.3
0.3
4
17.0
85.0
0.035
BNP01-GE20LO
BNP01
GE20LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
20
25.0
35
20
12
29.0
0.3
0.3
4
30.0
146.0
0.070
BNP01-GE25LO
BNP01
GE25LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
25
30.0
42
25
16
35.5
0.6
0.6
4
48.0
240.0
0.120
BNP01-GE30LO
BNP01
GE30LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
30
34.0
47
30
18
40.7
0.6
0.6
4
62.0
310.0
0.168
BNP01-GE32LO
BNP01
GE32LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
32
38.0
52
32
18
44.0
0.6
1.0
4
67.0
335.0
0.200
BNP01-GE35LO
BNP01
GE35LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
35
40.0
55
35
20
47.0
0.6
1.0
4
79.0
399.0
0.253
BNP01-GE40LO
BNP01
GE40LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
40
46.0
62
40
22
53.0
0.6
1.0
4
100.0
500.0
0.340
BNP01-GE50LO
BNP01
GE50LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
50
57.0
75
50
28
66.0
0.6
1.0
4
156.0
780.0
0.560
BNP01-GE60LO
BNP01
GE60LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
60
68.0
90
60
36
80.0
1.0
1.0
4
245.0
1220.0
1.150
BNP01-GE63LO
BNP01
GE63LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
63
71.5
95
63
36
83.0
1.0
1.0
4
255.0
1270.0
1.200
BNP01-GE70LO
BNP01
GE70LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
70
79.0
105
70
40
92.0
1.0
1.0
4
315.0
1560.0
1.700
BNP01-GE80LO
BNP01
GE80LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
80
91.0
120
80
45
105.0
1.0
1.0
4
400.0
2000.0
2.400
BNP01-GE90LO
BNP01
GE90LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
90
99.0
130
90
50
115.0
1.0
1.0
4
488.0
2440.0
3.200
BNP01-GE100LO
BNP01
GE100LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
100
113.0
150
100
55
130.0
1.0
1.0
4
607.0
3030.0
4.800
BNP01-GE110LO
BNP01
GE110LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
110
124.0
160
110
55
140.0
1.0
1.0
4
654.0
3270.0
5.780
BNP01-GE125LO
BNP01
GE125LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
125
138.0
180
125
57
160.0
1.0
1.0
4
950.0
4750.0
8.490
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PNP50_E-PNP50 - 整体探针 螺纹接线型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PPT048 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距35mil/0.9mm
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PNP06_12 - 整体探针 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
REBD/REBDW - 自润滑向心关节轴承
上隆SAMLO
28.02.2023
BNN51 - 向心关节轴承·中系列(GEG...C)·一套圈滑动表面带保护层
怡合达3D电子图库
20.06.2024
PRB02 - 针套·标准型·最小安装中心距1.90mm
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MHJ01_04 - 铰链销·直杆·两端外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BNK01 - 向心关节轴承·正常系列(GE...ES/GE...ES-2RS)·外圈单缝型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BLR_001_101 - Radial spherical plain bearings
SKF
22.09.2023
BNK51 - 向心关节轴承 中系列 外圈单缝型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BJL01_12 - 外螺纹轴承 标准型/加长型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GE..EC-NIRO (2RSF)
Fluro
20.09.2021
GE LO - maintenance required (steel/steel)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表