SBLF201 207-FSB - FSB housed bearings, light-duty rhombus insert ball bearings, cast type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/sblf201_207-fsb.prj},{NB=SBLF201-FSB},{CODE=SBLF...-FSB},{TYPE=Lightweight rhombus insert spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=201},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of bearing seat
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
AA
a
[mm]
EE
e
[mm]
II
i
[mm]
GG
g
[mm]
LL
l
[mm]
S
[mm]
BB
b
[mm]
Z
[mm]
BII
Bi
[mm]
NN
n
[mm]
BOLT
Bolt
[mm]
TIG
Tightening torque
[N·m]
CR
Dynamic (Cr) rated load
[N]
COR
Static (Cor) rated load
[N]
WEI
weight
[Kg]
SBLF201-FSB
SBLF...-FSB
Lightweight rhombus inser...
HT200 grey cast iron
GCr15
12
81
63.5
9.5
9.5
18.0
8
56
25.5
22
6.0
M6
4
12800
6650
0.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성