您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
J-WES31 33 - 精密型 常规型真空吸盘 弹簧式侧面真空端口
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wes31_33_asmtab.prj},{NB=J-WES32-d20},{CODE=J-WES32},{TYPE=tan huan shi ce},{OM=kuai su jie tou},{SM=SE},{COLOR=BLACK},{DD=20},{B=60.1},{D=6},{RP=-},{M=14},{MP=1.00},{L1=10.0},{L2=37.0},{L3=20},{P=16},{S=6},{E1=20.1},{E2=18.5},{H1=17},{H2=12},{T=4},{N=7.0-12.6},{GG=51.5},{PPATH=j-wes31_33/assem/j-wes31_33_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
TYPE
类型
[mm]
OM
接管方式
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
[mm]
B
最小单位1
[mm]
D
盘径(d)
[mm]
RP
rp
[mm]
M
内螺纹型
[mm]
MP
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
P
P 最小单位0
[mm]
S
行程
[mm]
E1
e1
[mm]
E2
e2
[mm]
H1
对边
[mm]
H2
对边
[mm]
T
内六角孔深度
[mm]
N
弹簧最大载荷
[mm]
GG
重量
[mm]
J-WES31-d2
J-WES31
弹簧式侧面真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
2
40.0
4
-
8
0.75
4.0
24.0
13
13
3
16.7
12.5
10
8
2
0.9-1.9
13.5
J-WES31-d3
J-WES31
弹簧式侧面真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
3
40.0
4
-
8
0.75
4.0
24.0
13
13
3
16.7
12.5
10
8
2
0.9-1.9
13.5
J-WES31-d4
J-WES31
弹簧式侧面真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
4
40.0
4
-
8
0.75
4.0
24.0
13
13
3
16.7
12.5
10
8
2
0.9-1.9
13.5
J-WES31-d6
J-WES31
弹簧式侧面真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
6
41.0
6
-
8
0.75
7.0
25.0
13
13
3
18.1
13.0
10
8
2
0.9-1.9
15.5
J-WES31-d8
J-WES31
弹簧式侧面真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
8
39.5
6
-
8
0.75
5.5
23.5
13
13
3
18.1
13.0
10
8
2
0.9-1.9
15.5
J-WES31-d10
J-WES31
弹簧式侧面真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
10
58.1
6
-
14
1.00
8.0
35.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
4.0-7.1
47.5
J-WES31-d15
J-WES31
弹簧式侧面真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
15
59.1
6
-
14
1.00
9.0
36.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
4.0-7.1
48.0
J-WES31-d20
J-WES31
弹簧式侧面真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
20
60.1
6
-
14
1.00
10.0
37.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
7.0-12.6
51.5
J-WES31-d25
J-WES31
弹簧式侧面真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
25
61.1
6
-
14
1.00
11.0
38.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
7.0-12.6
52.0
J-WES31-d30
J-WES31
弹簧式侧面真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
30
61.1
6
-
14
1.00
11.0
38.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
7.0-12.6
54.0
J-WES31-d40
J-WES31
弹簧式侧面真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
40
64.1
6
-
14
1.00
14.0
41.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
7.0-12.6
61.0
J-WES31-d50
J-WES31
弹簧式侧面真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
50
65.1
6
-
14
1.00
15.0
42.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
7.0-12.6
67.0
J-WES32-d2
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
2
40.0
4
-
8
0.75
4.0
24.0
13
13
3
16.7
12.5
10
8
2
0.9-1.9
13.5
J-WES32-d3
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
3
40.0
4
-
8
0.75
4.0
24.0
13
13
3
16.7
12.5
10
8
2
0.9-1.9
13.5
J-WES32-d4
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
4
40.0
4
-
8
0.75
4.0
24.0
13
13
3
16.7
12.5
10
8
2
0.9-1.9
13.5
J-WES32-d6
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
6
41.0
6
-
8
0.75
7.0
25.0
13
13
3
18.1
13.0
10
8
2
0.9-1.9
15.5
J-WES32-d8
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
8
39.5
6
-
8
0.75
5.5
23.5
13
13
3
18.1
13.0
10
8
2
0.9-1.9
15.5
J-WES32-d10
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
10
58.1
6
-
14
1.00
8.0
35.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
4.0-7.1
47.5
J-WES32-d15
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
15
59.1
6
-
14
1.00
9.0
36.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
4.0-7.1
48.0
J-WES32-d20
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
20
60.1
6
-
14
1.00
10.0
37.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
7.0-12.6
51.5
J-WES32-d25
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
25
61.1
6
-
14
1.00
11.0
38.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
7.0-12.6
52.0
J-WES32-d30
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
30
61.1
6
-
14
1.00
11.0
38.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
7.0-12.6
54.0
J-WES32-d40
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
40
64.1
6
-
14
1.00
14.0
41.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
7.0-12.6
61.0
J-WES32-d50
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
50
65.1
6
-
14
1.00
15.0
42.0
20
16
6
20.1
18.5
17
12
4
7.0-12.6
67.0
J-WES32-d60
J-WES32
弹簧式侧面真空端口
快速接头
SE
黑色
60
94.6
0
1/8
22
1.00
18.0
65.6
26
26
10
0.0
30.0
27
22
6
10.1-15.8
243.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
J-WES26_28 - 精密型·常规型真空吸盘·弹簧式侧面真空端口·快速接头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
JWES21_23 - 精密型·小型真空吸盘
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WEY01_02 - 轻型真空吸盘(单件/组件)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WEK21 - 精密型 小型真空吸盘
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WEH16_17 - 标准型·单层型真空吸盘·侧向配管弹簧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WET41_42 - 精密型·波纹型真空吸盘·弹簧式顶部真空端口
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WGU02 - 导杆薄型气缸·缸径12~80
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WET36_37 - 精密型·波纹型真空吸盘·弹簧式顶部真空端口·快速接头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WEU71-72 - 精密型·薄物用形真空吸盘·弹簧式侧面真空端口
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WEY51_54 - 低矮平面带槽型真空吸盘(组件)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WES71_72 - 精密型·深凹型真空吸盘·弹簧式侧面真空端口
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WEH11_12 - 标准型·单层型真空吸盘·直立配管弹簧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZBC06 - 横移带旋转机械手.无安装组件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WER01 - 精密型·真空发生器·方形·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表