BMK91 - 磁流体密封装置·空心轴型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmk91.prj},{NB=BMK91-d10},{CODE=BMK91},{TYPE=Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type},{MAT=SUS316},{MAT1=magnetic fluid},{WD=-20~80°C},{DD=10},{PDTOL=-0.01/-0.03},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
壳体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
密封介质材质
ⁿ/ₐ
WD
使用温度
[°C]
DDTOL
d 公差
[mm]
PD
配合轴径
[mm]
PDTOL
PD 公差
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
锁紧螺钉
ⁿ/ₐ
BMK91-d10
BMK91
磁流体密封装置·空心轴型
SUS316
磁流体
-20~80°C
+0.03/+0.01
10
-0.01/-0.03
90
51
34
70
78
64.0
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-LMG02_23 - 经济型带法兰直线轴承-双衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AFT15-CT45-90SQ - 90°水平轮驱动装置
怡合达3D电子图库
09.05.2024
23351 - B 型胀紧套
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表