您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RCP01 16 - 底座用圆形支架·通孔型/螺孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rcp01_16.prj},{NB=RCP08-D20},{CODE=RCP08},{TYPE=tongkong},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=TAC21},{D=20},{DTOL=+0.021/0},{A=45},{C=29},{F=34.0},{BB=7},{N=0},{NPOOL=0},{V=18.5},{H=14.0},{M=M5},{MPOOL=5},{X=7.0},{S=15},{DD=5.5},{DD1=9.5},{Y=7},{W=2},{LV=20},{LP=0.80},{LD=8.5},{LK=5},{LS=4},{LNIK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
BB
b
[mm]
N
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
X
标准T型/限出型调节接头
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
LL
[mm]
LV
[mm]
LP
[mm]
LD
[mm]
LK
[mm]
LS
[mm]
COL
color
ⁿ/ₐ
RCP01-D10
RCP01
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M4X14 2个
10
+0.015/0
32
19
20.0
5
0
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
14
15
0.70
7.0
4
3
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP01-D12
RCP01
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M4X14 2个
12
+0.018/0
32
19
22.5
5
0
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
14
15
0.70
7.0
4
3
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP01-D15
RCP01
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M5X16 2个
15
+0.018/0
40
21
28.0
7
0
16.0
13.0
M5
5.5
10
5.5
9.5
6
2
16
15
0.80
8.5
5
4
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP01-D20
RCP01
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M5X20 2个
20
+0.021/0
45
29
34.0
7
0
18.5
14.0
M5
7.0
15
5.5
9.5
7
2
20
20
0.80
8.5
5
4
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP01-D25
RCP01
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M6X25 2个
25
+0.021/0
55
34
40.0
9
0
24.0
18.0
M6
7.5
20
6.6
11.0
10
2
25
25
0.00
10.0
6
5
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP01-D30
RCP01
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M6X25 2个
30
+0.021/0
60
44
45.0
9
0
27.0
21.0
M6
9.5
25
6.6
11.0
10
2
25
30
1.00
10.0
6
5
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP01-D35
RCP01
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X35 2个
35
+0.025/0
70
49
54.0
11
0
31.0
24.0
M8
9.5
30
9.0
14.0
12
3
35
35
1.25
13.0
8
6
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP01-D40
RCP01
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X40 2个
40
+0.025/0
75
59
58.0
11
0
33.0
26.0
M8
12.0
35
9.0
14.0
13
3
40
28
1.25
13.0
8
6
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP01-D50
RCP01
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M10X50 2个
50
+0.025/0
90
69
70.0
14
0
40.0
33.0
M10
14.5
40
11.0
17.5
14
3
50
32
1.50
16.0
10
8
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP02-D10
RCP02
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X14 2个
10
+0.015/0
32
19
20.0
5
0
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
14
15
0.70
7.0
4
3
0.86,0.90,0.94,0.00
RCP02-D12
RCP02
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X14 2个
12
+0.018/0
32
19
22.5
5
0
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
14
15
0.70
7.0
4
3
0.86,0.90,0.94,0.00
RCP02-D15
RCP02
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16 2个
15
+0.018/0
40
21
28.0
7
0
16.0
13.0
M5
5.5
10
5.5
9.5
6
2
16
15
0.80
8.5
5
4
0.86,0.90,0.94,0.00
RCP02-D20
RCP02
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X20 2个
20
+0.021/0
45
29
34.0
7
0
18.5
14.0
M5
7.0
15
5.5
9.5
7
2
20
20
0.80
8.5
5
4
0.86,0.90,0.94,0.00
RCP02-D25
RCP02
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X25 2个
25
+0.021/0
55
34
40.0
9
0
24.0
18.0
M6
7.5
20
6.6
11.0
10
2
25
25
0.00
10.0
6
5
0.86,0.90,0.94,0.00
RCP02-D30
RCP02
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X25 2个
30
+0.021/0
60
44
45.0
9
0
27.0
21.0
M6
9.5
25
6.6
11.0
10
2
25
30
1.00
10.0
6
5
0.86,0.90,0.94,0.00
RCP02-D35
RCP02
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X35 2个
35
+0.025/0
70
49
54.0
11
0
31.0
24.0
M8
9.5
30
9.0
14.0
12
3
35
35
1.25
13.0
8
6
0.86,0.90,0.94,0.00
RCP02-D40
RCP02
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X40 2个
40
+0.025/0
75
59
58.0
11
0
33.0
26.0
M8
12.0
35
9.0
14.0
13
3
40
28
1.25
13.0
8
6
0.86,0.90,0.94,0.00
RCP02-D50
RCP02
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M10X50 2个
50
+0.025/0
90
69
70.0
14
0
40.0
33.0
M10
14.5
40
11.0
17.5
14
3
50
32
1.50
16.0
10
8
0.86,0.90,0.94,0.00
RCP06-D10
RCP06
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
TAC01
M4X14 2个
10
+0.015/0
32
19
20.0
5
0
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
14
15
0.70
7.0
4
3
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP06-D12
RCP06
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
TAC01
M4X14 2个
12
+0.018/0
32
19
22.5
5
0
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
14
15
0.70
7.0
4
3
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP06-D15
RCP06
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 2个
15
+0.018/0
40
21
28.0
7
0
16.0
13.0
M5
5.5
10
5.5
9.5
6
2
16
15
0.80
8.5
5
4
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP06-D20
RCP06
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
TAC01
M5X20 2个
20
+0.021/0
45
29
34.0
7
0
18.5
14.0
M5
7.0
15
5.5
9.5
7
2
20
20
0.80
8.5
5
4
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP06-D25
RCP06
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
TAC01
M6X25 2个
25
+0.021/0
55
34
40.0
9
0
24.0
18.0
M6
7.5
20
6.6
11.0
10
2
25
25
0.00
10.0
6
5
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP06-D30
RCP06
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
TAC01
M6X25 2个
30
+0.021/0
60
44
45.0
9
0
27.0
21.0
M6
9.5
25
6.6
11.0
10
2
25
30
1.00
10.0
6
5
0.00,0.00,0.00,0.00
RCP06-D35
RCP06
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
TAC01
M8X35 2个
35
+0.025/0
70
49
54.0
11
0
31.0
24.0
M8
9.5
30
9.0
14.0
12
3
35
35
1.25
13.0
8
6
0.00,0.00,0.00,0.00
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RCP21_22 - 底座用圆形支架·沉孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCJ01_51 - 底座用方形支架·侧安装标准型/简易型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBT51_66 - 底座用支座-开口经济型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCX51_71 - 底座用方形支架·方孔侧面安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBT01_11 - 底座用支座·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDH01_51 - 支柱固定夹·异径正交·孔距选择型/孔距指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCY61_91 - 底座用圆形支柱·棒型/管型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDC01_61 - 简易型支柱固定夹·同径正交型/异径正交型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCX01_21 - 底座用方形支架·方孔标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDG01_51 - 支柱固定夹·异径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCE01_12 - 底座用方形支架·螺栓反向通孔型/螺栓反向螺孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCA71_82 - 管型支座(单件)·支架(单件)·圆法兰型/对边法兰型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDF01_41 - 支柱固定夹·同径正交·孔距选择型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDT01_18 - 支柱固定夹·螺孔垂直·孔距固定型·标准型/薄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表