ZBE03 04 - Mounting plate of traverse grab mechanism, Y-axis transfer, wide width
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B4-small parts pick and place unit
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b4/zbe03_04.prj},{NB=ZBE03-13-14-L105-T12-LC},{CODE=ZBE03},{TYPE=Single guide rail type · wide type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{ST=Hard chrome plating},{H1=13},{H2=14},{L=105},{T=12},{SD=LC},{AA2=4},{AA4=6},{P=40},{M=M4},{M1=4},{XC=0~40},{ZSYDG=IAJ series},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
GB material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
G
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
K
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
dd2
[mm]
HH
h
[mm]
AA1
a1
[mm]
AA2
a2
[mm]
AA3
a3
[mm]
AA4
a4
[mm]
BSYJT
Applicable Yiheda floating joint model
ⁿ/ₐ
BSYDG
The rear installation is suitable for Yiheda rail series
ⁿ/ₐ
N
[mm]
WR
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
XC
Effective stroke (reference)
ⁿ/ₐ
ZSYDG
Front installation suitable for Yiheda rail series
ⁿ/ₐ
ZBE03-13-14-L105-T12-LC
ZBE03
Single guide rail type · ...
45
S45C
Hard chrome plating
62
20
15
27
3.5
6
6
14.1
4
10
6
WHC31-M6-1.0-L6
IAC series
3
24
40
12
M4
4
0~40
IAJ series
ZBE04-13-14-L105-T12-LC
ZBE04
Single guide rail type · ...
6061
A6061
Sandblast oxidation
62
20
15
27
3.5
6
6
14.1
4
10
6
WHC31-M6-1.0-L6
IAC series
3
24
40
12
M4
4
0~40
IAJ series
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성